Złoty Medal dla SCALA2!

20/02/2018

Złoty Medal - SCALA2

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie.

Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2018 pod przewodnictwem prof. dr hab. Edwarda Szczechowiaka (Politechnika Poznańska) przyznał w głosowaniu tajnym 22 równoważnych Złotych Medali MTP - wśród wyróżnionych produktów - laureatów został nagrodzony kompaktowe urządzenie hydroforowe SCALA2.

Jednocześnie na Targach INSTALACJE 2018, SCALA2 będzie prezentowana w elitarnym Klubie Premier innowacyjnych produktów.

SCALA2 dostarcza idealne zgodnie z wymaganiami odbiorcy ciśnienie we wszystkich kranach o każdej porze.

Wystarczy tylko ustawić na panelu sterowniczym żądane ciśnienie tłoczenia zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkownika. Punktem odniesienia jest najbardziej wrażliwy odbiornik wody ( zazwyczaj prysznic ) Zakres regulacji ciśnienia tłoczenia jest od 1,5 do 5,5 bar. Poziom hałasu emitowanego w czasie pracy 47dB, kompaktowa i zwarta budowa , niewielkie rozmiary sprawiają, że SCALA2 może być zamontowana w dowolnym miejscu w domu.

SCALA2

SCALA2 to w pełni zintegrowane, samozasysające, kompaktowe urządzenie hydroforowe do podnoszenia ciśnienia w domowych instalacjach zaopatrzenia w wodę.

Dowiedz się więcej o SCALA2