Równoważenie hydrauliczne z pompami ALPHA2 i ALPHA3

16/12/2019

Równoważenie hydrauliczne

Dostarczamy na rynek produkty nie tylko bardzo energooszczędne i niezawodne, ale także – co dzisiaj rzadko spotykane – o długiej żywotności.

Przykładem może tu być unikatowy system ALPHA2 i ALPHA3 do hydraulicznego równoważenia systemów grzewczych wszystkich typów.

Zazwyczaj nowe lub modernizowane instalacje grzewcze w domach jednorodzinnych instalator wykonuje, bazując przede wszystkim na własnej wiedzy i doświadczeniu. Rzadko dysponuje projektem instalacji. W związku z tym trudno ocenić, jakie są straty ciśnienia w obiegach grzewczych oraz jaka jest wymagana ilość czynnika grzewczego dostarczanego do grzejników.

Podstawowym zadaniem podczas wykonywania instalacji grzewczej jest zapewnienie mikroklimatu w celu osiągniecia komfortu cieplnego przy minimalnym zużyciu energii. W ponad 80% instalacji grzewczych zapewnienie komfortu cieplnego jest niemożliwe ze względu na nieodpowiedni rozdział strumienia cieczy grzewczej. Przyczyny nieodpowiedniego podziału wody są różne, począwszy od błędów popełnianych w czasie montażu, eksploatacji, jednakże najważniejsza przyczyna to brak wyrównoważenia hydraulicznego instalacji.

Wyrównoważenie hydraulicznie instalacji to nie tylko wymierne oszczędności energii na ogrzewanie (do 15%) czy zużycie energii elektrycznej, ale przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Komfort cieplny wpływa znacząco na nasze zdrowie, efektywność i wydajność pracy.

Równoważenie hydrauliczne

Unikatowe rozwiązania

System ALPHA2 i ALPHA3 do hydraulicznego równoważenia systemów grzewczych wszystkich typów – ogrzewania grzejnikowego, podłogowego i mieszanego grzejnikowo-podłogowego. Pozwala szybko i dokładnie wyrównoważyć system, opierając się na rzeczywistych przepływach cieczy grzewczej i stratach ciśnienia we wszystkich obiegach.

System składa się z:

  • pompy ALPHA2 model E, modułu komunikacyjnego ALPHA Reader oraz bezpłatnej aplikacji Grundfos GO Balance, którą można pobrać na smartfon. Rzeczywiste wartości przepływu i strat ciśnienia są przesyłane z pompy za pomocą sygnału optycznego do modułu komunikacyjnego zamontowanego na pompie i dalej drogą radiową za pomocą Bluetooh na urządzenie mobilne, na którym zainstalowana jest aplikacja;

lub

  • pompy ALPHA3 model B z bezpośrednią komunikacją aplikacji GO Balance z pompą (bez modułu komunikacyjnego ALPHA Reader). Pompa jest zdalnie sterowana za pomocą aplikacji GO Remote.
Równoważenie hydrauliczne

Pięć etapów

Proces równoważenia składa się z 5 etapów:

  • Konfiguracja systemu: pobranie aplikacji Grundfos GO Balance, włączenie i zamontowanie modułu komunikacyjnego na pompie dla systemu ALPHA2;

  • Wprowadzenie danych dotyczących pomieszczeń domu i instalacji, takich jak powierzchnia pomieszczenia, rodzaj i rozmiar grzejników lub pętli w przypadku ogrzewania podłogowego oraz parametrów pracy instalacji, np. temperatury zasilania wody grzewczej;

  • Wykonanie pomiaru przepływu zerowego przy zamkniętych obwodach oraz we wszystkich obiegach lub pętlach grzewczych;

  • Równoważenie instalacji – poprzez regulację nastawą wstępną na zaworze termostatycznym lub zaworem regulacyjnym na belce rozdzielacza. Na ekranie smartfona pojawi się zielony obszar, w którym za pomocą regulacji nastaw wstępnych zaworu należy umieścić wskazówkę. Jednocześnie dla ułatwienia poprawne ustawienie jest sygnalizowane sygnałem akustycznym.

  • Generowanie raportu – instalacja z danymi instalatora i inwestora jest dokładnie opisana również z zaleceniem ustawienia pompy na odpowiedni tryb pracy. Raport można przesłać drogą mailową do użytkownika końcowego.
Równoważenie hydrauliczne

Jakie są zalety i korzyści ALPHA3?

  • pierwsza domowa pompa obiegowa współpracująca z mobilnymi aplikacjami;
  • łatwa i intuicyjna obsługa nowych funkcji. Wszystkie informacje dotyczące pracy pompy dostępne są w aplikacji;
  • ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy pompy zgodnie z życzeniem użytkownika;
  • bezpośrednia komunikacja z pompą podczas równoważenia hydraulicznego bez modułu ALPHA Reader;
  • funkcja automatycznego odpowietrzania pompy;
  • funkcja AUTOADAPT dla instalacji grzejnikowej, ogrzewania podłogowego i grzejnikowo-podłogowego;
  • dostęp do wybranych danych technicznych dotyczących produktów Grundfos z katalogu technicznego Grundfos.

Aplikacja Grundfos GO Remote to kompleksowa platforma do zdalnego sterowania pompami. Aplikacja umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami pompy. Dzięki niej możliwy jest dostęp do narzędzi on-line Grundfos. Bezpłatna aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play.

Z zainstalowaną w urządzeniu mobilnym aplikacją Grundfos GO Balance uzyskuje się rzeczywiste wartości wymaganego przepływu dla różnych grzejników w systemie. Użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez cały proces hydraulicznego równoważenia wszystkich zainstalowanych w domu grzejników. Dodatkowo ALPHA3 jest pompą niezawodną, nie blokuje się nawet w najtrudniejszych instalacjach i zapewnia najlepszą w swojej klasie efektywność energetyczną.

Zainstaluj aplikację Grundfos GO Balance w Twoim smartfonie i używaj kompletnego narzędzia do hydraulicznego równoważenia instalacji grzewczych.

Pobierz

Pobierz Grundfos GO Balance

> App Store

> Google Play