Poznaj Grundfos JP – nowy typoszereg pomp i hydroforów

01/03/2019

JP

Dostarczanie i podnoszenie ciśnienia wody, nawadnianie - nowy typoszereg pomp i hydroforów Grundfos JP to rozwiązanie dla każdego domu i wymagających odbiorców.

Jednostopniowe domowe pompy samozasysające Grundfos są postrzegane przez odbiorców jako urządzenia niezawodne o długim okresie żywotności, sprawdzające się w wymagających warunkach i niedrogie. Zostały wprowadzone na rynek na początku lat 90. XX wieku jako pompy JP5 i JP6. Jest to kategoria produktów, na które zapotrzebowanie w ostatnich latach szybko rośnie ze względu na wszechstronne zastosowanie tych pomp w domowych instalacjach. Dlatego firma Grundfos wprowadza od 1 lutego 2019 roku nowy, unowocześniony typoszereg pomp dla domowych instalacji zaopatrzenia i podnoszenia ciśnienia wody. Oparty został on na sprawdzonej platformie samozasysających, jednostopniowych pomp odśrodkowych GRUNDFOS JP.

Cztery ciche modele

Dostępne są cztery modele pomp o maksymalnej wysokości podnoszenia od 42 do 50 m i maksymalnej wydajności od 3 do 5 m3/h, a także zestawy hydroforowe ze zbiornikiem poziomym, pionowym i sterownikiem ciśnienia PM1. Wszystkie zestawy hydroforowe oparte są nowych pompach JP 3–42, JP 4–47, JP 4–54, JP 5–48. Hydrofory ze 20-litrowym przeponowym zbiornikiem poziomym i 18-litrowym zbiornikiem pionowym umożliwiają automatyczny start/stop przy ciśnieniu załączania 2,2 bara. Produkty wyposażone w sterownik ciśnienia PM1 oprócz automatycznego załączania przy ciśnieniu 1,5 bara posiadają zintegrowany zawór zwrotny, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przed niewielkimi wyciekami wody z instalacji.

Bardzo istotną zaletą nowych pomp JP jest zwarta kompaktowa budowa, niewielkie rozmiary (dł.: 403, szer.: 193, wys.: 302 mm) oraz niski poziom hałasu na poziomie do 68 dB (nawet przy maksymalnej wydajności). Dlatego pompy mogą być zamontowane w pomieszczeniach mieszkalnych i w przestrzeniach nie wymagających dużego miejsca.

Do trudnych zadań

Pompy JP są rekomendowane do pracy w warunkach znacznie wyższych, niż ich odpowiedniki dostępne na rynku. Maksymalna temperatura otoczenia to nawet 55°C, a temperatura medium może sięgać 60°C. Posiadają zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym i w przypadku pracy w ekstremalnych parametrach, np. wysoka temperatura otoczenia i cieczy tłoczącej, pompa automatycznie się wyłącza unikając uszkodzenia silnika. Nie jest wymagana żadna dodatkowa ochrona silnika.

Pompy JP znane są z bardzo dobrych zdolności do zasysania. Skutecznie zasysają wodę z wysokości nawet do 8 metrów, gwarantują niezawodną i stabilną pracę nawet jeżeli w przewodzie ssawnym znajdują się niewielkie ilości piasku i powietrza. Zbudowane są z lekkich materiałów odpornych na korozje, co gwarantuje długą żywotność pompy.

JP

Pompa JP to samozasysająca, jednostopniowa pompa odśrodkowa z osiowym
króćcem ssawnym i promieniowym króćcem tłocznym. Pompa posiada wbudowany
eżektor z łopatkami kierującymi dla uzyskania optymalnych własności samozasysania.

> Dowiedz się więcej