ALPHA1 L – nowa pompa obiegowa do wielu zastosowań

01/08/2017

ALPHA1 L

Firma Grundfos wprowadza na rynek nowego cyrkulatora przeznaczonego przede wszystkim do domowych systemów grzewczych. ALPHA1 L zajmuje miejsce pompy ALPHA2 L której produkcja została zaprzestana. Pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu sterowania oraz trybów regulacji różni się od typoszeregu pomp ALPHA2/3.

Firma Grundfos wprowadza na rynek nowego cyrkulatora przeznaczonego przede wszystkim do domowych systemów grzewczych. ALPHA1 L zajmuje miejsce pompy ALPHA2 L której produkcja została zaprzestana. Pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu sterowania oraz trybów regulacji różni się od typoszeregu pomp ALPHA2/3.

Jest to wysokosprawna bezdławnicowa pompa z silnikiem z magnesami trwałymi  przeznaczona do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych ze zmiennym natężeniem przepływu w których pożądana jest optymalizacja punktu pracy pompy. Również typoszereg ALPHA1 L z korpusem ze stali nierdzewnej może być stosowany w instalacjach ciepłej wody i stanowi bardzo istotne uzupełnienie dla domowych pomp cyrkulacyjnych Grundfos COMFORT.

Przejrzysty , intuicyjny panel sterowniczy pozwala szybko i łatwo wybrać  przez naciśniecie  przycisku wymagany przez użytkownika tryb pracy. Tryb regulacji oraz stan alarmowy jest sygnalizowany sekwencją świecących diod w kolorze zielonym czerwonym i żółtym . Dodatkowo co jest bardzo ważne dla Instalatora jest czytelny opis na panelu  wybranego trybu regulacji.

ALPHA1 L posiada szereg zalet, a mianowicie:

  • Trzy stałe charakterystyki/ stałe prędkości obrotowe.
  • Tryb pracy dla instalacji grzejnikowej
  • Tryb pracy dla instalacji ogrzewania podłogowego.
  • Możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi ( np. kocioł gazowy) za pomocą sygnału PWM o modulowanej szerokości impulsu.
  • Maksymalna wysokość podnoszenia 6,5 m i maksymalny przepływ 3,6m3/h
  • Niski wskaźnik efektywności energetycznej  EEI < 0,20
  • Łatwe i szybkie odblokowania wału pompy za pomocą śruby znajdującej się na środku panelu
  • Niski poziom hałasu poniżej 43 dB.
  • Ceramiczny wał  zapobiega osiadaniu na nim cząstek magnetycznych zawartych wodzie grzewczej.

ALPHA1 L z aplikacja Grundfos GO Replace  jest skutecznym narzędziem do zamiany starej pompy Gundfos. Wystarczy pobrać darmową aplikacje GO Replace na smartffona i aplikacja krok po kroku szybko wybierze odpowiednią  ALPHA1 L wraz z instrukcja montażu i zalecanym trybem pracy pompy. Można wygenerować raport i przesłać droga elektroniczną do inwestora.