5 lat gwarancji dla całej rodziny pomp Grundfos ALPHA

05/10/2018

Win & Earn

Firma Grundfos wyznacza od lat nowe standardy dla domowych pomp obiegowych w zakresie wysokiej energooszczędności, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom komfortu przy minimalnym zużyciu energii. Szczególną uwagę przywiązujemy do działań mających zwiększyć poziom zadowolenia instalatora i użytkownika końcowego z eksploatacji produktów Grundfos.

Uprzejmie informujemy, że Grundfos wprowadza dla wszystkich modeli pomp ALPHA zakupionych po pierwszym września 2018 roku pięcioletnią gwarancję liczoną od daty zakupu pompy. Dotyczy to pomp: ALPHA1 L, ALPHA2, ALPHA3 i ALPHA SOLAR.
 

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć o jesiennej premierze dwóch nowych produktów Grundfos. – ALPHA3 connect i ALPHA2 balance.

ALPHA3 connect redefiniuje przeznaczenie i zastosowanie małej domowej pompy obiegowej.  Nowa ALPHA3 łączy się bezpośrednio ze smartfonem za pomocą aplikacji GO Remote. Dodatkowym ułatwieniem dla instalatora jest bezpośrednie połączenie pompy z aplikacją GO Balance bez konieczności instalowania na pompie modułu komunikacyjnego ALPHA Reader.
GO Balance pozwala szybko i precyzyjnie wyrównoważyć hydraulicznie dwururową instalacje grzejnikową i system ogrzewania podłogowego.
 

Aplikacja Grundfos GO Remote pozwala instalatorowi na kontrolowanie pracy nawet kilku pomp.Nowa ALPHA3 jest dedykowana dla wymagających instalacji, gdzie osady mineralne wytrącające się z wody grzewczej mogą blokować wirnik oraz również dla systemów pracujących okresowo, z długimi okresami postoju. Co 25 godzin pompa włącza się na 2 minuty. Pozwala to po okresie letniego postoju bezproblemowo uruchomić Wbudowana funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pozwala skutecznie monitorować pracę pompy i instalacji nawet do 72 godzin w przypadku braku wody.


ALPHA2 balance
to najbardziej energooszczędna pompa obiegowa na rynku w swojej klasie wg. testu VDE. Została dodatkowo wyposażona w możliwość jednokierunkowej komunikacji, co oznacza, że wraz z modułem komunikacyjnym ALPHA Reader i aplikacją GO Balance można szybko i precyzyjnie wyrównoważyć domową instalacje grzewczą. Dotyczy to dwururowej instalacji grzejnikowej, instalacji ogrzewania podłogowego oraz instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej. Po wykonaniu równoważenia można generować raport i przesłać go do użytkownika. Należy podkreślić, że unikatowe funkcje takie jak tryb pracy letniej, zabezpieczenie przed suchobiegiem, niezawodny rozruch, funkcja AUTOADAPT zostały takie same jak w dotychczas dostępnej pompie ALPHA2.

ALPHA do każdego zadania

Niezależnie od zapotrzebowania ciepła, w naszej nowej ofercie pomp ALPHA zawsze znajdziesz coś dla siebie. Nieważne, czy potrzebujesz prostego rozwiązania, czy też najlepszego z możliwych, warto wybrać taki produkt ALPHA, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb.

> Dowiedz się więcej