ECADEMY

Model WC-3 przegląd cech i zalet

Grundfos-Sololift2-task6

SOLOLIFT2 WC-3 przegląd zalet i cech

15 NIEZWYKŁYCH ZALET SOLOLIFT2 WC-3

Szereg SOLOLIFT2 został zaprojektowany z myślą, by uprościć życie i ułatwić pracę. Nowe funkcje sprawiają, że jest jeszcze lepszy od poprzedniego szeregu Sololift, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie więcej czasu i mniej problemów.

NIEZAWODNOŚĆ

1 - Trwała konstrukcji zbiornika zgrzewana pod ciśnieniem.
2 - Mocny zespół noży tnących, które radzą sobie z przypadkowo wrzuconymi artykułami higienicznymi.*
3 - Specjalna konstrukcja silnika z uzwojeniem i wałem.

ŁATWE SERWISOWANIE

4 - Budowa zespołu silnika ułatwia szybkie i czyste serwisowanie. Silniki, pompa oraz jednostka sterująca są zintegrowane w jeden układ co ułatwia serwisowanie i wymianę. SOLOLIFT2 podczas serwisowania nie wymaga demontażu z instalacji.
5 - Samoregulujące autosprzęgło ułatwia montaż w przypadku serwisowania.
6 - Zabezpieczenie śrub przed zagubieniem.
7 - Funkcja ręcznego odblokowywania rozdrabniacza.
8 - Możliwość opróżniania zbiornika za pomocą przyłączonego węża.
9 - Zewnętrzny przetwornik ciśnienia, jako czujnik zapewnia brak cząstek stałych w ściekach. 

ZASTĘPOWALNOŚĆ

10 - Bardziej zwarta konstrukcja. Można łatwo wymienić każdy starszy model maceratora na rynku. Wybór kierunku wylotu ułatwia wymianę. 
11 - Możliwość regulacji przyłącza.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA 

12 - Innowacyjna konstrukcja dna i funkcja samooczyszczania zapobiega osadzaniu się nieczystości.

ŁATWY MONTAŻ 

13 - Uchwyt z zatrzaskami ułatwia montaż ​​SOLOLIFT2.
14 -  Sygnalizator alarmowy 'plug & go' na karcie obwodu drukowanego (PCB) z wtykiem typu USB zapewnia monitoring pracy agregatu.
15 - Jeden silnik dla wszystkich modeli.

* Celowa utylizacja wyrobów higienicznych NIE jest zalecana

..RES

Grundfos SOLOLIFT2 - 15 niezwyklych zalet SOLOLIFT2 WC-3 (size: 0.2MB)

POBIERZ PLIK