ECADEMY

Wykaz cech i zalet

Comfort_Task 06_main image_900x425

Wykaz cech

Wykaz prezentuje wybrane cechy i zalety pomp COMFORT.

Zwarta budowa
COMFORT posiada zwartą budowę i dlatego odpowiednia jest do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Otuliny izolacyjne
COMFORT dostarczany jest z otulinami termoizolacyjnymi by zmniejszyć utratę ciepła.

Mosiądz odporny na korozję
Korpus pompy COMFORT wykonany jest z mosiądzu odpornego na korozję dzięki temu jest optymalnym rozwiązaniem do instalacji wody pitnej

Wtyczka ALPHA
Modele COMFORT PM są dostarczane z wtyczką ALPHA by podłączyć zasilanie elektryczne bez konieczności otwierania skrzynki zaciskowej

3 tryby pracy
COMFORT posiada trzy tryby pracy:
1. 100%: pompa pracuje ze stałą prędkością przez cały czas.
2. Temperaturowy: utrzymuje stałą temperaturę wody według indywidualnych ustawień instalacji.
3. AUTOADAPT: uczy się i przechowuje oraz automatycznie reguluje czas pracy pompy w zależności od wzorca zużycia.

Czujnik temperatury
Prosty montaż czujnika na przewodzie zasilającym

Wbudowany pasek czujnika
Pasek czujnika jest trwale wbudowany w obudowę pompy COMFORT

..PDF

Grundfos_COMFORT_Wykaz_cech.pdf (size: 0.2MB)

POBIERZ PLIK