Instalacja Tichelmann’a

Tichelmann system
Tichelmann system

Instalacja dwururowa, gdzie każdy z grzejników na tym samym piętrze charakteryzuje się rurą zasilającą o tej samej długości, nazywana jest instalacją Tichelmanna.

Instalacja dwururowa, gdzie całkowite długości rury zasilającej i powrotnej grzejników na tym samym piętrze są takie same (zasilanie + powrót – mierzone od pompy przez grzejniki i z powrotem do pompy)  nazywana jest instalacją Tichelmanna. Instalacja ta występuje także często pod nazwą instalacji z odwróconym powrotem.

Grzejniki charakteryzujące się krótszą rurą zasilającą mierzoną od pompy charakteryzują się odpowiednio dłuższą rurą powrotną. Odwrotna sytuacja dotyczy grzejników leżących po przeciwnej stronie. Zapewnia to równomierny opór hydrauliczny, co skutkuje zbliżoną wartością przepływu we wszystkich powierzchniach grzewczych. W konsekwencji, nie jest wymagana regulacja przepływu przez każdą powierzchnię grzewczą podczas odbioru instalacji. Jednak, zazwyczaj wymaga to zastosowania dłuższego i bardziej skomplikowanego rurociągu, co przyczynia się do zwiększenia kosztów instalacji.

Ten rodzaj instalacji może być stosowany zarówno w instalacjach grzewczych jak i klimatyzacyjnych.

Instalacja z odwróconym odwrotem została nazwana instalacją Tichelmanna za sprawą inżyniera  Alberta Tichelmanna pracującego w dziedzinie instalacji grzewczych.

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email