Ciepła woda

Hot water A. Heat exchanger
B. Hot water vessel
  1. Heating Flow
  2. Hot Water
  3. Heating Return
  4. Hot Water Circulation
  5. Cold Water
Hot water A. Heat exchanger
B. Hot water vessel
  1. Heating Flow
  2. Hot Water
  3. Heating Return
  4. Hot Water Circulation
  5. Cold Water

Określenie ciepłej wody użytkowej odnosi się do wody używanej w gospodarstwie domowym do mycia się, zmywania naczyń, prania, itp. Wytwarzana jest ona z zimnej wody użytkowej z wykorzystaniem wymiennika ciepła lub naczynia do wody ciepłej.

Określenie ciepłej wody użytkowej odnosi się do wody używanej w gospodarstwie domowym do mycia się, zmywania naczyń, prania, itp. Wytwarzana jest ona z zimnej wody użytkowej z wykorzystaniem wymiennika ciepła lub naczynia do wody ciepłej.

Wytwarzana jest ona z zimnej wody użytkowej z wykorzystaniem wymiennika ciepła lub zasobnika ciepłej wody.

Centralne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana centralnie w bloku mieszkalnym w pomieszczeniu kotłowni. Z tego pomieszczenia woda ta rozprowadzana jest instalacją rurową. Ciepła woda użytkowa jest często poddawana cyrkulacji aby zwiększyć komfort i skrócić okres oczekiwania na nią. Bez cyrkulacji, długi czas oczekiwania może okazać się nie do zaakceptowania.

Centralne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej wymaga mniejszych zdolności wytwarzania ciepła w porównaniu z niecentralnym wytwarzaniem dla identycznej ilości odbiorców.

Lokalne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Lokalne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie w każdym mieszkaniu w budynku. Przy miejscowym wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej nie jest często konieczne stosowanie cyrkulacji wody, jeżeli punkty rozbioru znajdują się blisko miejsca jej wytwarzania.

W porównaniu z wytwarzaniem centralnym, lokalne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej wymaga relatywnie dużej mocy grzejnej przypadającej na jednego mieszkańca, ponieważ nie jest możliwe wykorzystanie efektu niejednoczesności rozbioru.

Ilustracja
A. Wymiennik ciepła
B. Zbiornik ciepłej wody
1. Zasilanie
2. Ciepła woda
3. Powrót
4. Obieg ciepłej wody
5. Zimna woda


Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email