SE – pompy ściekowe

Grundfos SE – Sewage pumps
Grundfos SE – Sewage pumps

Pompy SE,  przeznaczone są do tłoczenia wody zanieczyszczonej, wody technologicznej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych zarówno komunalnych, jak i przemysłowych

Pompy SE, zdobywcy wielu nagród, przeznaczone są do tłoczenia wody zanieczyszczonej, wody technologicznej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych zarówno komunalnych, jak i przemysłowych.

Pompy mogą być zamontowane w instalacjach zatapialnych lub suchych bez płaszcza chłodzącego. W każdym przypadku są bardzo trwałe i łatwe w serwisowaniu.

Pompy wyposażone są w wirniki typu SuperVortex (SEV) lub jednokanałowe (SE1), pozwalają na pompowanie cieczy zawierającej ciała stałe o wielkości aż do 100 mm. Dzięki temu zmniejsza to do minimum ryzyko zatykania wirnika i gwarantuje długi, bezawaryjny okres użytkowania oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Warunki pracy
Pompy Grundfos SEV i SE1 są przystosowane do pracy ciągłej w zanurzeniu, z poziomem cieczy tuż powyżej obudowy pompy lub w instalacjach suchych bez dodatkowych systemów chłodzenia silnika.

Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalna głębokość montażowa: 20 m

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email