Multilift – agregaty podnoszenia ścieków

Grundfos Multilift – Lifting stations
Grundfos Multilift – Lifting stations

Typoszereg Multilift to kompaktowe urządzenia przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania ścieków z pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu kanalizacji sanitarnej.

Typoszereg Multilift to kompaktowe urządzenia przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania ścieków z pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu kanalizacji sanitarnej – odpowiednie do zastosowań zarówno w gospodarstwach domowych jak i dużych obiektach użyteczności publicznej. Dostępne w wielu wielkościach (typowielkościach), agregaty podnoszenia Multilift zapewniają cichą i wydajną pracę.

Agregaty nieprzepuszczające zapachy i gazy są łatwe w montażu i nie wymagają obsługi. Istnieje możliwość wyboru agregatów pomiędzy modelami M, wyposażonymi w jedną pompę, aż po duże agregaty typu MDV (wirniki SuperVortex) lub MD1 (wirnik jednokanałowy) z pompami typoszeregu SE.

Gotowe do zamontowania Agregaty Grundfos Multilift M i MD dostarczane są jako kompletne urządzenia gotowe do montażu. Multilifty wyposażone są w jedną lub dwie pompy z wirnikami vortex, całkowicie zintegrowane ze zbiornikiem.

Szczelny zbiornik agregatu, zbudowany z wytrzymałego polietylenu, jest całkowicie odporny na korozję. Wodoszczelny zbiornik nie przepuszcza żadnych zapachów z wydzielających się wewnątrz zbiornika gazów. 

Tłoczone ciecze Agregaty Multilift M i MD są przystosowane do pompowania ścieków i innych cieczy o wartości pH od 4 do 10. Pompowane ścieki mogą zawierać części stałe, włókniste i fekalia.

Dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy dla agregatów Multilift M i MD wynosi od 0°C do +40°C, a w krótkich okresach czasu nawet do +60°C.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email