Hydro Multi-S - zestawy podnoszenia ciśnienia

Grundfos Hydro Multi-S - Booster set
Grundfos Hydro Multi-S - Booster set
file
file

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S firmy Grundfos zbudowane są z dwóch lub trzech identycznych pomp CM, CMV lub CR połączonych równolegle i zamontowanych na wspólnej ramie podstawy wraz z szafą sterowniczą i zabezpieczeniem silnika oraz zintegrowanym sterownikiem.

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S dostarczane są kompletnie zmontowane, przetestowane i gotowe do montażu. W celu zapewnienia niezawodnej pracy należy zamontować odpowiedni zbiornik membranowy. Pompy załączane są automatycznie wg zapotrzebowania poprzez łączniki ciśnienia (jeden na każdą pompę).

Główne cechy produktu

  • Zestawy wykonane pod klucz, gotowe do montażu i uruchomienia
  • Proste w obsłudze
  • Niezawodne
  • Mała powierzchnia montażowa
  • Funkcja pracy awaryjne
  • Silniki z klasą sprawności EFF1 w pompach CR o mocy 1.1 kW – do 5.5 kW
  • Prosta regulacja

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email