Hydro Multi-E - zestawy podnoszenia ciśnienia

Grundfos Hydro Multi-E - Booster set
Grundfos Hydro Multi-E - Booster set

Hydro Multi-E to innowacyjny zestaw podnoszenia ciśnienia przeznaczony do instalacji zasilania w wodę i podnoszenia ciśnienia w budynkach użyteczności publicznej.

Hydro Multi-E to innowacyjny zestaw podnoszenia ciśnienia przeznaczony do instalacji zasilania w wodę i podnoszenia ciśnienia w budynkach użyteczności publicznej.

Standardowo zestawy Hydro Multi-E składają się z dwóch do czterech pomp CRE pracujących w układzie równoległym, zamontowanych na wspólnej ramie, wyposażone w odpowiednią armaturę.

Sterowanie zestawem bazuje na zasadzie master i slave, gdzie jedna pompa pracuje jako główna a pozostałe jako pomocnicze.

Zestawy Hydro Multi-E dostarczane są kompletnie zmontowane, przetestowane i gotowe do montażu. Wartość zadaną można w prosty sposób ustawić przy pomocy pilota R100 lub z panelu sterowania. Zaawansowany układ sterowania zapewnia odpowiednie ustawienie innych parametrów w celu utrzymania stałego ciśnienia i optymalnego komfortu. 

Hydro Multi-E są wyposażone w pompy Grundfos CRE, znane ze swojej wysokiej sprawności i niezawodności.

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej silnika zapewnia niezawodną kontrolę pracy, która poprawia komfort użytkownika i zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie elementy zestawu są wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Główne cechy produktu

  • Wysoka niezawodność i sprawność
  • Perfekcyjne dopasowanie do zapotrzebowania 
  • Utrzymywanie stałego ciśnienia
  • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
  • Proste w obsłudze 
  • Zestaw wykonany pod klucz, gotowy do montażu i uruchomienia
  • Konstrukcja higieniczna kolektorów

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email