Hydro MPC - zestawy podnoszenia ciśnienia

Grundfos Hydro MPC - Booster set
Grundfos Hydro MPC - Booster set

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro MPC składają się z dwóch do sześciu pomp CRI(E)/CR(E) w układzie równoległym, zamontowanych na wspólnej ramie, z szafą sterowniczą i odpowiednią armaturą.

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro MPC składają się z dwóch do sześciu pomp CRI(E)/CR(E) w układzie równoległym, zamontowanych na wspólnej ramie, z szafą sterowniczą i odpowiednią armaturą.

Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro MPC są dostarczane jako kompletne, zmontowane i przetestowane jednostki, gotowe do montażu.

Większość zestawów jest dostępna z pompami CR(I) i/lub CR(I)E.

Typoszereg Hydro MPC jest podzielony na siedem grup w zależności od wersji sterowania.

Wysoka niezawodność i sprawność jest najlepszą podstawą dla naszych systemów podnoszenia ciśnienia. Wyposażone w inteligentny sterownik CU 351 zestawy Hydro MPC oferują jeszcze większą sprawność i redukcję kosztów energii. Końcowy wynik to pełna kontrola, optymalna elastyczność i najwyższa sprawność przez cały czas.  Zestawy podnoszenia ciśnienia Hydro MPC są wyposażone w wysokiej jakości kolektory ze stali nierdzewnej.

Zasilanie w wodę
Zestawy podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC to idealne rozwiązanie dla wodociągowych instalacji zasilania w wodę i podnoszenia ciśnienia w budynkach wielopiętrowych. Zapotrzebowanie na wodę w takich budynkach charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu dnia. Stosując zestawy podnoszenia ciśnienia firmy Grundfos w prosty sposób można zapewnić optymalny komfort dla użytkownika, utrzymując przez cały czas stałe ciśnienie na wszystkich piętrach.

Przemysł
Zestawy podnoszenia ciśnienia formy Grundfos mogą również przynieść dużo korzyści w instalacjach przemysłowych. Jeżeli wymagane jest stałe ciśnienie przy dużych zmianach przepływu, Grundfos posiada odpowiednie rozwiązanie. Dokładna i zaawansowana regulacja pomp w zestawach Hydro MPC sprosta nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom.

Nawadnianie
Zestawy podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC pozwalają oszczędzać wodę i optymalizować pola uprawne przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu minimalnego i maksymalnego.

Zestaw Hydro MPC zamontowany w instalacji nawadniającej pole golfowe dopasuje swoje osiągi do każdej liczby zamontowanych zraszaczy w strefach ciśnieniowych. Dlatego też zestawy Grundfos Hydro MPC są odpowiednim rozwiązaniem do instalacji nawadniania.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email