HS – pompy poziome z dzielonym korpusem

Grundfos HS - Horizontal split case pumps
Grundfos HS - Horizontal split case pumps

Pompy poziome Grundfos HS-5 z dzielonym korpusem są pompami jednostopniowymi, niesamozasysającymi, odśrodkowymi z promieniowo umieszczonym przyłączem ssawnym i tłocznym.

Pompy te charakteryzują się poziomo umieszczonym wałem z wirnikiem, umiejscowionym w środkowej części pompy, oraz samodzielną obudową łożyska i komorą uszczelniającą umieszczoną po obu stornach wirnika.

Konstrukcja z dzielonym korpusem umożliwia demontaż korpusu pompy w płaszczyźnie poziomej wzdłuż wału silnika bez konieczności naruszania rurociągu lub silnika. W ten sposób można demontować i usuwać z pompy jej części wewnętrzne, np. łożyska, pierścienie, wirnik i uszczelnienie wału.

  • Natężenie przepływu: 10 do 3600 m3/h, 50 Hz
  • Wysokość podnoszenia: 5 do 240 m, 50 Hz
  • Silnik: 1,5 – 600 kW
  • Natężenie przepływu: 10 – 4200 m3/h, 60 Hz
  • Wysokość podnoszenia: 5 – 230 m, 60 Hz
  • Silnik: 2,2 – 600 kW
  • Pompa in-line
  • Pompa dwustrumieniowa
  • Niska wartość NPSH
  • Małe obciążenia osiowe na wale
  • Podwójny wlot
  • Zwiększona sprawność 
  • Małe obciążenia promieniowe na wale
  • Małe obciążenia promieniowe i osiowe wpływają na wydłużenie żywotności pierścieni, uszczelnień i łożyska, minimalizując wibracje i zapewniając cichą pracę
  • Łatwość serwisowania, łożyska oraz uszczelnienie wału mogą być wymienione poprzez demontaż górnej połowy korpusu pompy

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email