Bezdławnicowe pompy obiegowe Grundfos

Grundfos MAGNA circulator pump
Grundfos MAGNA circulator pump
Grundfos (large) UPS circulator pump
Grundfos (large) UPS circulator pump
Grundfos Large UPE circulator pump
Grundfos Large UPE circulator pump

Bezdławnicowe pompy obiegowe Grundfos wykorzystywane są w budynkach użyteczności publicznej do zastosowań w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.

Bazują one na silnikach z wirnikami pracującymi w szczelnej osłonie i charakteryzują się brakiem uszczelnienia wału. Pompowana ciecz chłodzi i smaruje silnik oraz części ruchome pompy.

Dostępne są całkowicie odmienne modele bezdławnicowych pomp obiegowych. Należy zauważyć, że dostępne są różne warianty produktów dla każdego modelu pompy. Dokładne informacje na temat poszczególnych wariantów można znaleźć w programie Grundfos WebCAPS.

Grundfos MAGNA
Ten model pompy oferuje unikalną funkcję AUTOADAPT jak i silnik z magnesem trwałym. Pompa może występować w różnych wykonaniach korpusu jak i w konfiguracji jedno lub dwugłowicowej.

Grundfos UPS

Model standardowy zaprojektowany do pracy w instalacjach obiegowych ciepłej wody i  instalacjach grzewczych, domowych instalacjach ciepłej wody użytkowej, instalacjach chłodzących i klimatyzacyjnych. Możliwy jest wybór trzech prędkości obrotowych umożliwiających dopasowanie się do wymaganej wydajności.

Grundfos UPE
Pompa ta, poza normalnymi właściwościami pompy Grundfos UP, cechuje elektronicznie regulowaną prędkością obrotową. Pozwala to na dopasowanie punktu pracy pompy do wymagań instalacji, co jest w szczególności przydatne w instalacjach grzewczych cechujących się dużymi zmianami zapotrzebowania ciepła.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email