DP – pompy do wody drenażowej

Grundfos DP – Drainage pumps
Grundfos DP – Drainage pumps
Grundfos DP – Drainage pumps curve
Grundfos DP – Drainage pumps curve

Pompy Grundfos DP przeznaczone są do pompowania wód drenażowych
i gruntowych w instalacjach na terenach prywatnych gospodarstw rolnych i małych zakładów przemysłowych itd.

Pompy Grundfos DP przeznaczone są do pompowania wód drenażowych i gruntowych w instalacjach na terenach prywatnych gospodarstw rolnych i małych zakładów przemysłowych itd.

Przenośne pompy Grundfos DP są idealne do odprowadzania wody po powodzi oraz jako pompy do zastosowań w rolnictwie i przemyśle.

Pompy DP posiadają kosz ssawny, który w większości modeli jest jednocześnie podstawą pompy. Kosz ten umożliwia przepływ cząstek stałych o wielkości do 10 mm. Jest to wielkość maksymalnego przelotu swobodnego dla pomp typu DP. Tłoczone ciecze Pompy Grundfos DP są przystosowane do pompowania wód drenażowych i innych cieczy o wartości pH od 4 do 10.

Pompy Grundfos DP przeznaczone są do pompowania:

  • Wody drenażowej i powierzchniowej
  • Wody gruntowej
  • Wody przemysłowej bez ciał stałych i włóknistych

Temperatura cieczy Od 0°C do +40°C. W krótkich okresach, do jednej godziny, dopuszczalna jest temperatura pompowanej cieczy do 60°C (oprócz pomp w  wykonaniu przeciwwybuchowym Ex).

Warianty Pompy typu DP posiadają silniki jednofazowe lub trójfazowe i mogą być zasilane z sieci elektrycznej o tolerancji napięcia zasilającego -10%/+6%. Pompy z silnikami jednofazowymi wymagają skrzynki sterowniczej z wbudowanym kondensatorem roboczym 30 μF.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email