Control MPC - sterowanie pompy

Grundfos Control MPC - Pump controller
Grundfos Control MPC - Pump controller

Grundfos Control MPC są przeznaczone do sterowania i kontroli pomp w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych.

Grundfos Control MPC jest przeznaczony do sterowania i kontroli maksymalnie sześciu pomp firmy Grundfos w układzie równoległym. Wszystkie pompy muszą być tego samego typu i wielkości.

Układy sterowania Grundfos Control MPC mogą być stosowane w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych. Typoszereg Control MPC podzielone jest na osiem grup wg wariantów sterowania.

Control MPC składa się z szafy sterowniczej z wbudowanym regulatorem, CU 351 oraz wszystkich koniecznych komponentów takich, jak wyłącznik główny, styczniki, moduły IO 351A lub –B oraz przewodów. W układach z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości są one zamontowane wewnątrz szafy.    Korzyści Optymalne dopasowanie osiągów do zapotrzebowania dzięki regulacji w pętli otwartej lub zamkniętej:
- ciśnienia
- różnicy ciśnienia
- przepływu
- temperatury
- różnicy temperatury
- poziomu

Prawidłowe ustawienie parametrów w odpowiedniej kolejności dzięki kreatorowi uruchomienia.

Wiele możliwości komunikacji

Optymalizacja zużycia energii

Uniwersalne rozwiązania odpowiednie do potrzeb użytkownika.

Control MPC jest przeznaczone do instalacji z następującymi pompami:

  • CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE
  • NB(E), NBG(E)
  • NK(E), NKG(E)
  • TP
  • TPE Seria 1000
  • TPE Seria 2000
  • HS
  • SP
  • MAGNA, UPE Seria 2000.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email