Control MPC - wersje sterowania

Grundfos Control MPC - Control variants
Grundfos Control MPC - Control variants

Grundfos Control MPC jest przeznaczone do sterowania i kontroli pomp w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych (HEVAC).

Dostępnych jest osiem wariantów sterowania Control MPC w zależności od typu pompy, która ma być sterowana przez CU 351; pompy ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości (Control MPC-E, -ED i -ES), pompy podłączone do zewnętrznych przetwornic częstotliwości (Control MPC-EF, -EDF i –F) oraz pompy ze stałymi obrotami (Control MPC-S). Ponadto dostępna jest również wersja Control MPC Seria 2000 przeznaczona do sterowania pompami Grundfos Seria 2000.

Jeżeli profil zużycia zmienia się w ciągu dnia, zalecamy stosowanie wersji sterowania przenaczonej do pomp Grundfos podłączonych do przetwornic częstotliwości.  Zalecany wariant to Control MPC-E. Oferuje on najwyższy stopień dopasowania do zapotrzebowania i najmniejsze zużycie energii. W rezultacie końcowym jest to typoszereg o nieporównywalnym stopniu elastyczności.

Układy sterowania Control MPC są dostępne w różnych konfiguracjach zapewniających możliwość zastosowania w każdej instalacji, co przedstawiono na ilustracji.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email