Żeliwo szare

Żeliwo jest niedrogim, łatwym do odlewania materiałem, wykorzystywanym w szczególności do produkcji korpusów pomp, bloków silnikowych oraz innych elementów pomp.

Żeliwo jest wykorzystywane w szczególności w przemyśle pompowym do produkcji korpusów pomp, bloków silnikowych oraz innych elementów, których wytworzenie ze stali byłoby zbyt skomplikowane. Przyczyną tego są zbyt wysokie koszty produkcji, co przekłada się na niekonkurencyjną cenę.

W żeliwie szarym grafit rozprowadzany jest na osnowie ferrytowej lub perlitycznej w formie płatków. Popękana struktura przyjmuje szary kolor (stąd nazwa!). Płatki grafitowe działają jak koncentratory naprężeń podczas rozciągania materiału, czyniąc go słabym i kruchym w momencie rozciągania. Natomiast materiał ten charakteryzuje się dużą plastycznością i odpornością na ściskanie. Żeliwo szare wykorzystywane jest do konstruowania bloków silnikowych ze względu na jego właściwości tłumienia drgań. Żeliwo szare jest niedrogim materiałem stosunkowo łatwo odlewanym przy minimalnym ryzyku powstania ubytków. Z tego względu żeliwo szare jest często wykorzystywane do produkcji elementów pomp o umiarkowanych wymaganiach wytrzymałościowych.


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email