Ekonomizer

Economizer
  1. Supply water
  2. Flue gas
  3. Economizer
Economizer
  1. Supply water
  2. Flue gas
  3. Economizer

Sprawność instalacji kotłowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny może być zwiększona poprzez wykorzystanie wody zawartej w gazie wylotowym.

Sprawność instalacji kotłowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny może być zwiększona poprzez wykorzystanie wody zawartej w gazie wylotowym.

W nowszych kotłach kondensacyjnych funkcję tę realizuje blok kotłowy. W celu uzyskania takiego samego efektu w starszych kotłach, mogą być montowane oddzielne ochładzacze (coolery) gazu wylotowego. Nazywane są one ekonomizerami i są one montowane w kominie spalinowym zaraz za blokiem kotła.

System ten bazuje na wykorzystaniu wody z powrotu, ciepłej wody użytkowej lub podobnej w celu schłodzenia gazu wylotowego. W celu uzyskania kondensacji w ekonomizerze konieczne jest, aby temperatura medium była niższa od punktu rosy.

Wymagane jest także wykonanie ekonomizera z materiałów odpornych na korozję oraz umożliwienie odprowadzenia kondensatu.

Wyposażenie kotła starszej konstrukcji w ekonomizer przynosi oszczędności paliwa aż do 15 % w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym.

Ilustracja
1. Woda zasilająca
2. Gaz wylotowy
3. Ekonomizer


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email