COP (współczynnik efektywności)

COP (Coefficient of performance)
COP (Coefficient of performance)

Współczynnik efektywności (COP) jest wyrażeniem sprawności pompy ciepła.Kiedy obliczamy COP dla pompy ciepła, ilość ciepła ze skraplacza (Q) jest porównywana z dostarczoną energią do kompresora (W).

Do obliczenia COP może być użyty wzór po prawej stronie.

Innymi słowy, COP jest definiowany jako zależność pomiędzy mocą (kW), która jest uzyskana w pompie ciepła jako chłód lub ciepło, a mocą (kW) która jest dostarczona do kompresora.

Na przykład:

Dana pompa ciepła używana do chłodzenia powietrza ma COP = 2. Oznacza to, że 2 kW mocy chłodniczej uzyskuje się z jednego kW mocy zużywanej przez kompresor pompy ciepła.

COP przedstawiany jest bez jednostek.Z tego powodu wyprodukowane ciepło i dostarczona moc wymagają wyrażenia w tych samych jednostkach do wyliczenia COP.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email