Grzejnik konwekcyjny

Convector
  1. Flow
  2. Hot air
  3. Air vent
  4. Cold air (room temperature)
  5. Return
Convector
  1. Flow
  2. Hot air
  3. Air vent
  4. Cold air (room temperature)
  5. Return

Powierzchnia grzewcza grzejnika konwekcyjnego przekazuje ciepło wykorzystując w dużej mierze zjawisko konwekcji. Konwekcja jest procesem, w którym ciepło jest przekazywane, gdy zimne powietrze przepływa nad gorącą powierzchnią.

Powierzchnia grzewcza grzejnika konwekcyjnego przekazuje ciepło wykorzystując w dużej mierze zjawisko konwekcji. Konwekcja jest procesem, w którym ciepło jest przekazywane, gdy zimne powietrze przepływa nad gorącą powierzchnią.

Grzejnik konwekcyjny składa się z żebrowanych płyt grzejnych wypełnionych wodą, które tworzą bardzo dużą powierzchnię o dużej zdolności przekazywania ciepła drogą konwekcji.

Tą drogą przekazywane jest w tym przypadku 90 % energii. Grzejniki konwekcyjne są często wykorzystywane w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni na zastosowanie grzejników radiacyjnych. Ilość przekazywanej przez grzejniki konwekcyjne energii cieplnej zmniejszy się, jeżeli konwektor zostanie zainstalowany w miejscu o ograniczonym przepływie powietrza. Ilość przekazywanej energii zmniejszy się o około 20 – 25 % jeżeli grzejnik konwekcyjny zostanie umieszczony we wnęce, a o 15-20 % jeżeli zostanie podwieszony pod sufitem. Gdy grzejnik konwekcyjny jest powieszony pod sufitem, pojawi się także ryzyko wystąpienia dużych przyrostów temperatury w pokoju w statycznej warstwie powietrza  bezpośrednio pod sufitem.  Niedogrzanie warstw przypodłogowych może być niekomfortowe dla stóp lub stworzyć ryzyko wybrzuszania się drewnianej podłogi.

Ilustracje
1. Zasilanie
2. Gorące powietrze
3. Odpowietrznik
4. Zimne powietrze (temperatura pokojowa)
5. Powrót

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email