Zawór motylkowy

Butterfly valve
Butterfly valve

Zawór motylkowy należy do rodziny zaworów nazywanych zaworami dzielonymi, obracanymi o 90 stopni.

”Motylek” jest metalową tarczą zamontowaną na pręcie. Kiedy zawór jest zamknięty, tarcza jest obrócona i całkowicie blokuje przepływ. Kiedy zawór jest zamknięty, tarcza jest obrócona i całkowicie blokuje przepływ. Kiedy zawór jest całkowicie otwarty, tarcza jest obrócona o 90 stopni, co pozwala na niemal całkowicie swobodny przepływ cieczy procesowej. Zawór może też być częściowo otwarty i służy wtedy do regulacji przepływu. W odróżnieniu do zaworu kulowego, tarcze zawsze znajdują się w strumieniu przepływu i dlatego spadek ciśnienia przekłada się na zmianę przepływu w zależności od pozycji nastawy zaworu.

Nazwa zaworu motylkowego wywodzi się z ”widoku podobnego do motylka” jaki się pojawia podczas przekręcania zaworu.

Zawór motylkowy jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, systemach instalacji ściekowych i zaopatrzeniu w wodę. Zawór jest tak skonstruowany, że przepływające medium nie może zetknąć się z ruchomymi metalowymi elementami zaworu. Gniazdo zaworu może być wykonane z różnych rodzajów materiałów i dzięki temu zawór może być zastosowany do każdego rodzaju medium.

Zawór motylkowy ma bardzo solidną konstrukcję i wymaga niewielkich zabiegów konserwacyjnych. Zawory motylkowe są zazwyczaj oferowane w zakresie od średnich i bardzo dużych wielkości (DN 40–600).

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email