System zarządzania budynkiem (BMS)

BMS jest zintegrowanym systemem wymiany danych i sterowania dla celów automatyzacji urządzeń do ciepłownictwa i klimatyzacji (HVAC), oświetlenia i innych funkcji budynku.

System zarządzania budynkiem (BMS) jest zintegrowanym systemem wymiany danych i sterowania dla celów automatyzacji urządzeń do ciepłownictwa i klimatyzacji (HVAC), oświetlenia i innych funkcji budynku. Poprzez podłączenie urządzeń HVAC, takich jak czujniki, sterowniki, pompy i wentylatory do systemu BMS można kontrolować warunki klimatyczne wewnątrz budynku za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania.

Zmiana wartości zadanej (np. temperatury) może być przeprowadzana z poziomu dedykowanej stacji roboczej PC. Komputer może monitorować stan podłączonych elementów w celu regulacji i monitorowania warunków klimatycznych panujących wewnątrz budynku. Jeżeli przekroczona zostanie dopuszczalna wartość danego parametru, system ten może wygenerować alarm drogą e-mailową lub poprzez sms.

Oświetlenie może być załączane lub wyłączane przy pomocy załączników czasowych. Jasność może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od ilości światła słonecznego. Do pomiaru natężenia oświetlenia stosuje się mierniki z odpowiednimi przetwornikami.

Połączenie komponentów HVAC oraz instalacji oświetleniowej do systemu BMS daje szerokie możliwości w zakresie sterowania. Poprzez zmiany w programowaniu można wdrożyć nowe strategie sterowania.

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email