Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU)

Air Handling Unit (AHU)
Air Handling Unit (AHU)

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU) jest urządzeniem do obróbki
i cyrkulacji powietrza, jest częścią instalacji ogrzewania, wentylacji lub klimatyzacji.

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU) jest urządzeniem do obróbki i cyrkulacji powietrza, jest częścią instalacji ogrzewania, wentylacji lub klimatyzacji.

Podstawową funkcją AHU jest pobranie powietrza zewnętrznego, jego obróbka i dostarczenie świeżego powietrza do budynku. Całe zużyte powietrze jest usuwane, co zapewnia utrzymanie wymaganej jakości powietrza. W zależności od wymaganej temperatury obrabianego powietrza, świeże powietrze jest albo podgrzewane przez agregat do odzysku ciepła lub przez nagrzewnicę, albo jest chłodzone przez chłodnicę.

W budynkach, gdzie wymagania higieniczne co do jakości powietrza są niższe, część powietrzaz pomieszczeń może być recyrkulowana w komorze mieszania co znacząco wpływa na oszczędności energii. Komora mieszania wyposażona jest w przepustnice do kontroli udziału powietrza recyrkulowanego i świeżego.

AHU jest dużą metalową skrzynią zawierającą osobne wentylatory do doprowadzanego i usuwanego powietrza, nagrzewnicę, chłodnicę, układ odzysku ciepła/chłodu, komorę lub rząd filtrów powietrza, tłumik hałasów, komorę mieszania i przepustnicę. AHU podłączone jest do kanałów, które dystrybuują obrobione powietrze po budynku i doprowadzają z powrotem do AHU.

Wymiennik do odzysku ciepła/chłodu jest zazwyczaj przyłączony do AHU w celu uzyskania oszczędności energii i zwiększenia wydajności.

AHU przeznaczone do zabudowy na zewnątrz, zazwyczaj na dachach, jest również znane jako jednostka dachowa (RTU).

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email