System pomp głębinowych SP

SP system

System pomp głębinowych SP

Bez względu na rodzaj projektu związanego z zastosowaniem pomp głębinowych, Grundfos wyposaży Cię w elementy instalacji, które w połączeniu ze sobą tworzą kompletny system SP o ogromnym potencjale optymalizacyjnym pod względem efektywności energetycznej.

  • Elementy kompletnego systemu głębinowego SP:
  • Pompa głębinowa SP w całości wykonana ze stali nierdzewnej
  • Silnik podwodne Grundfos MS/MMS
  • Specjalna elektroniczna jednostka zabezpieczająca silnik MP204 lub przetwornica częstotliwości Grundfos CUE
  • System zdalnego zarządzania – GRM (Grundfos Remote Management).

Jedną z najważniejszych zalet kompletnego systemu SP jest znaczny potencjał oszczędności. W znacznym stopniu do wykorzystania tego potencjału przyczynia się napęd o zmiennej prędkości obrotowej. Zdolność dostosowania prędkości do aktualnego zapotrzebowania prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia zużycia energii. Natomiast system monitoringu pracy układu pompowego odgrywa ważną rolę w zapewnieniu użytkownikowi wiedzy o aktualnym stanie pracy systemu, a tym samym zapobiega ewentualnym problemom, zmniejsza okresy przestojów i kosztów operacyjnych.

Jeśli Twój projekt musi sprostać specyficznym potrzebom i wymaga wyposażenia w inny osprzęt niż wspomniany powyżej, system pompowy SP dzięki swej elastyczności może zapewnić odpowiednie rozwiązanie. Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie pomp głębinowych SP i jego potencjale?

Pobierz: Techniczny podręcznik pomp SP

Przegląd systemu pompowego SP

The SP Submersible System overview

1.    Pompa głębinowa SP
2.    Silnik
3.    Przetwornica czestotliwości Grundfos CUE
4.    Jednostka zabezpieczająca silnik
5.    System zdalnego zarządzania GRM (Grundfos Remote Management) lub inna aplikacja monitorująca system.

Dowiedz się więcej o poszczególnych elementach systemu.