Service & Solutions – więcej niż serwis!

Więcej niż serwis!

Jak rozpoznać oryginalne części zamienne?

Zarówno oryginalne jak i nieoryginalne części zamienne mogą z zewnątrz wyglądać tak samo. Ale wcale nie muszą być takie same. Aby mieć gwarancję zakupu oryginalnych części upewnij się, że kupujesz u producenta lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży producenta.

Idealne dopasowanie i łatwy montaż

Oryginalne Części Zamienne Grundfos idealnie pasują do pompy, a ich wymiana jest łatwa dzięki dopasowaniu i specjalnym mocowaniom.

Niezawodność i pewność

Każda część oryginalna jest ściśle zgodna ze wzorcem, dzięki czemu pompa zachowuje parametry pracy i sprawność zgodne z fabrycznymi. Zastosowanie oryginalnych części zapewnia zachowanie wszelkich uprawnień gwarancyjnych.
 

Niskie koszty eksploatacji

Tańsze, nieoryginalne zamienniki części serwisowych zawsze istniały i zawsze będą istnieć. Na krótki okres pozwalają zredukować koszty eksploatacji, ale ponieważ nie są zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach - na dłuższą metę powodują znacznie wyższe koszty napraw. Stosowanie w pompach Grundfos oryginalnych części serwisowych jest najlepszą decyzją. Bądź oszczędny. Kupuj oryginalne części serwisowe.
 

ZWRÓĆ UWAGĘ

Oryginalne uszczelnienia mechaniczne Grundfos zapewniają bezawaryjna pracę i łatwą wymianę, ponieważ:

  • posiadają kasetową budowę
  • sprężyny dociskowe są projektowane specjalnie do danego typu pompy
  • oringi, mieszki i uszczelki są zrobione z materiałów specjalnie indywidualn dobieranych do pompowanego medium
  • powierzchnie trące uszczelnień dzięki zastosowaniu unikalnych materiałów odporne są na trudne warunki pracy i krótkotrwały suchobieg
     

Oryginalne łożyska oferowane przez Grundfos

  • są konstruowane specjalnie do rozwiązań pompowych mając specjalne fabrycznie zadawane luzy- standardowe łożyska nie projektowane do aplikacji pompowych z powodu braku odpowiednich luzów maja zdecydowanie krótszy czas pracy


Siniki oferowane do pomp Grundfos

  • są wykonane w najwyższej Klasie Energetycznej IE 3 co zapewnia pracę z najwyższą sprawnością. Zastosowanie innych silników lub przezwajanie uszkodzonych wiąże się, że znacznym spadkiem sprawności i wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Grundfos oferuje kompletny portfel usług i produktów serwisowych, które stanowią logiczną ofertę, na światowym poziomie i znaczący sposób skupiają się zarówno na skróceniu okresów przestoju działania instalacji jak również, na maksymalnej optymalizacji pomp i systemów pompowych. Zmniejszenie zużycia energii przez instalacje pompowe posiada nie tylko ekonomiczny sens, ale także ma pozytywny wpływ na środowisko. Podobnie dostarczanie rozwiązań serwisowych, które utrzymują instalacje pompowe w najwyższej sprawności i działaniu, zapewnia klientom maksymalną niezawodność, pełne wykorzystanie inwestycji oraz zmniejsza koszty operacyjne. To wszystko jest dodatkową korzyścią dla naszych klientów…i dla środowiska.

Zaangażowanie w dostarczanie szczytowych rozwiązań serwisowych wiąże się z naszą obietnicą dotyczącą bycia odpowiedzialnym, myślenia o przyszłości i wprowadzania na rynek innowacyjnych technologii. Szybko i profesjonalnie wykonać naprawę i czynności konserwacyjne, które zapobiegają długotrwałym awariom instalacji oraz przeciwdziałanie problemom w ogóle – to wszystko, o czym myślimy. Dostarczanie rozwiązań nadzorujących, które umożliwiają przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu monitoring instalacji pompowej, niezależnie od czasu i miejsca.

Oszczędzanie energii, ograniczenie emisji i utylizacja starych pomp, pokazuje nasze zaangażowanie w bycie odpowiedzialnym – zarówno dla naszych klientów, jak i dla środowiska. Grundfos jest doskonały w naprawach pomp, ale teraz posiada także przemyślaną ofertę usług i rozwiązań serwisowych, które idealnie korespondują z potrzebami i korzyściami dla klienta. To coś więcej niż serwis, to coś więcej niż naprawa – dodajemy wyjątkową korzyść dla działalności naszego klienta i w dodatku dajemy wkład w ochronę środowiska.

 

 

Po zakończeniu wszystkich prac serwisowych klient otrzymuje sprawozdanie serwisowe w postaci Raportu z wykonywanych czynności serwisowych.