Naprawy, konserwacje

Naprawa i konserwacja

Aby uzyskać optymalną wydajność i efektywność energetyczną, instalacje pompowe muszą być utrzymywane w dobrym stanie. Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych, okresowych prac konserwacyjnych i naprawczych, a także dokonywaniem analizy, pomiarów i inspekcji pracy instalacji w przypadku podejrzenia wystąpienia problemów.

Istnieje kilka powodów, dla których zlecenie wykonania naprawy doświadczonemu zespołowi specjalistów Grundfos jest najlepszym pomysłem. Klient może wykorzystać wewnętrzne zasoby pracowników wydajniej w innym obszarze przedsiębiorstwa, a w przypadku konieczności naprawy i konserwacji, może mieć pewność, że wszystkie prace będą wykonywane przez specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie systemów pompowych przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przypadku wymiany, uszkodzony element zostanie zastąpiony nowym na warunkach gwarancyjnych identycznych z oryginalną gwarancją. Oznacza to, że po naprawie lub konserwacji wykonanej przez personel firmy Grundfos gwarancja nadal jest ważna i zapewnia klientowi dodatkowy spokój. Końcowy efekt: bezproblemowe, niezawodne działanie i długa żywotność pompy, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i uzyskanie korzyści z działalności gospodarczej.

Pomiar przepływu ciśnienia

Pomiar przepływu i ciśnienia

Dokładny pomiar przepływu oraz ciśnienia zapewnia wiarygodne dane na temat wydajności przepływu.

Dowiedz się więcej...

Kalibracja pompy

Kalibracja pompy

Usługa kalibracji pompy w celu zoptymalizowania wydajności instalacji.

Dowiedz się więcej...

Naprawa na miejscu

Naprawa na miejscu

Szybkie i skuteczne naprawy na miejscu gwarantują krótkie czasy przestoju

Dowiedz się więcej...

Naprawa w warsztacie

Naprawa w warsztacie

Kompletne usługi serwisowe w warsztacie dla wszystkich pomp. Naprawy w warsztacie dają personelowi więcej możliwości.

Dowiedz się więcej...


    Facebook Twitter LinkedIn