Części zamienne, zestawy naprawcze

Części zamienne, zestawy naprawcze

Proces pompowania może być czasami naprawdę bardzo złożony, ale co najmniej jedna rzecz jest oczywista: części zamienne są potrzebne, gdy zajdzie potrzeba konserwacji instalacji lub na wypadek awarii pompy. Każdy klient, który zamiast zlecić usługę firmie zewnętrznej, pragnie wykonać naprawę samodzielnie, po naprawie lub konserwacji pompy oczekuje niezawodności, optymalnej wydajności, wydłużonej sprawności, a przede wszystkim łatwego dostępu do części zamiennych. Szeroki wachlarz oferty serwisowej Grundfos zapewnia części zamienne i zestawy naprawcze, dzięki czemu klienci posiadając je na miejscu naprawy, mogą znacznie ograniczyć przestoje w pracy instalacji. Ponadto sam proces zamawiania materiałów jest tak prosty, jak to tylko możliwe. Wystarczy wybrać najbliższy punkt serwisowy Grundfos i wysłać zlecenie. Wszystkie części to oryginalne części zamienne, więc pracownicy obsługi technicznej otrzymują najlepsze warunki do wykonywania wysokiej jakości usługi, co z kolei zapewnia optymalne działanie instalacji oraz jej niezawodność i długowieczność.

Jedną z kluczowych kwestii przy wyborze pompy lub systemu pompowego, jest zapewnienie ciągłej dostępności części zamiennych. Klient powinien posiadać informacje, jakie części normalnie zużywające się będą konieczne w przypadku awarii oraz jakie elementy będą dostępne przez cały okres eksploatacji pompy lub systemu pompowego. Niezbędna jest także wiedza gdzie i jak szybko możne zamówić części zamienne. Grundfos dostarcza wszystko to, co niezbędne by szybko i skutecznie uporać się z problemem. Korzyści dla klienta:

  • skrócony okres przestoju w pracy instalacji
  • niezawodność instalacji dzięki sprawdzonym, oryginalnym częściom zamiennym
  • swoboda wyboru części zamiennych i usług powiązanych
  • własny zapas części zamiennych na wypadek konieczności nagłych prac serwisowych
  • dostawa części zamiennych i zestawów serwisowych przez 24 dni i 7 dni w tygodniu
Zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe

Szeroki wachlarz oryginalnych części zamiennych i zestawów serwisowych

Dowiedz się więcej...

Zaopatrzenie w części zamienne

Części zamienne

Szeroki wachlarz najbardziej popularnych, oryginalnych części zamiennych

Dowiedz się więcej...


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati