Analiza zużycia energii

Przegląd

Przegląd

Podstawowe badanie zużycia energii w oparciu o przegląd Kosztów Cyklu Życia.

Głównym celem Analizy Zużycia Energii jest przegląd zużycia energii zainstalowanych pomp. Kontrola oparta jest na danych z pompy z tabliczki znamionowej (wysokość podnoszenia wydajność, ciśnienie), wiek pompy i godziny pracy, inne znane czynniki, które mają wpływ na zużycie energii. Analiza Kosztów Cyklu Życia jest przydatna, gdy klient chce na podstawie wybranej, pracującej już pompy, oszacować koszty związane z jej działaniem, wybrać nowe rozwiązanie pompowe i sprawdzić, czy zastąpienie starego urządzenia będzie opłacalne, a także wspiera proces dokumentacji i podejmowania decyzji o zamianie pomp.

Mobilna przyczepa pomiarowa do przeprowadzania audytów instalacji pompowych

Opracowana przez zespół specjalistów Grundfos, przyczepa pomiarowa spełnia funkcję narzędzia do rejestracji parametrów pracy i optymalizacji zużycia energii w przepompowniach ścieków i wody oraz w zestawach hydroforowych.

Co można mierzyć?

Przy użyciu przyczepy pomiarowej Grundfos można przeprowadzać audyty energetyczne niezależnie od istniejącego zaplecza sprzętowego i sterowania. Przyczepa wyposażona jest w kilka przetwornic częstotliwości i zaawansowany inteligentny sterownik Grundfos.
Pomiary dokonywane są do mocy silnika 30kW, dla jednej lub dwóch pomp.

Dlaczego optymalizacja zużycia energii jest ważna?

Optymalne wykorzystanie energii jest istotne ze względu na to, że:

  • zużycie energii ma zdecydowanie największy udział w kosztach eksploatacji przepompowni
  • nawet niewielkie oszczędności energetyczne zamieniają się w dłuższym okresie w znaczące oszczędności finansowe
  • oszczędności w zużyciu energii przez instalację pompowe mogą sięgać nawet do 50% całkowitego zużycia energii elektrycznej
  • przedsiębiorstwa optymalizujące zużycie energii w zakładzie podążają z trendem ekologicznym i przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2

Korzyści

  • Dokładna informacja na temat zużycia energii
  • Udoskonalony profil ekologiczny
  • Wykaz pomp/systemów z wyszczególnieniem, która pompa / system może odnieść największe korzyści z usługi Audytu Pomp lub z Analizy Zużycia Energii  
Kontakt

Skontaktuj się z nami


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl