Zawory zwrotne i stopowe

Przegląd

Przegląd

Zawory BV i MV są zaworami jednokierunkowymi z obudową w wykonaniu z żeliwa szarego brązu, stali nierdzewnej, stopu niklowo-rezystancyjnego i innych komponentów.

Zawory posiadają wewnętrzny gwint i mogą być dostarczone z lub bez sprężynowego zaworu grzybkowego.

BV: zawór stopowy bez sprężyny

BVF: zawór stopowy ze sprężyną

MV: zawór zwrotny bez sprężyny

MVF: zawór zwrotny ze sprężyną.

Zastosowanie

Zawory BV i MV są stosowane w małych układach zaopatrzenia w wodę w celu uniknięcia przepływu wstecznego, kiedy pompa zostanie zatrzymana. Zawory są również stosowane w układach, gdzie pompy podłączone są równolegle i jako zawory stopowe zapewniają odpowiednie warunki ssania pomp.

Zawory bez sprężyny są przeznaczone tylko do montażu pionowego. Zawory ze sprężyną mogą być montowane w dowolnej pozycji w instalacji rurowej.

 

Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar.

Temperatura cieczy: 0 °C do +70 °C.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar
  • temperatura cieczy: 0°C do +70°C
Do pobrania

Do pobrania

 

3602732

Katalog techniczny

Katalog techniczny: Zawory zwrotne i zawory stopowe Grundfos

Kontakt
Sales office
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
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl