Vaccuperm VGA i VGB

Przegląd

Przegląd

Układy dozowania gazu Vaccuperm VGB i VGA przeznaczone są do bezpiecznego i dokładnego dozowania chloru gazowego. Te typoszeregi są dostępne w wykonaniach o zakresach pomiarowych do 10,000 g/h chloru.

  • Połączony regulator podciśnienia i dozowania VGB-103 jest kompaktowym systemem podciśnieniowego dozowania chloru gazowego do montażu bezpośredniego na butli z chlorem lub przewodzie zbiorczym z chlorem gazowym. Dostępny w 5 zakresach pomiarowych o wydajnościach dozowania do 2,000 g/h chloru.

 

  • Regulatory podciśnienia VGA-111 i VGA-146 z zaworem wlotowym gazu, filtrem gazowym i nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa do montażu bezpośredniego na butli z chlorem lub przewodzie zbiorczym. Jest on dostępny opcjonalnie z manometrem standardowym lub manometrem z zestykiem ciśnienia minimalnego. W przypadku montażu na przewodach zbiorczych oferujemy regulator podciśnienia z dołączonym separatorem cieczy i ogrzewaniem.

 

  • Regulatory dozujące VGA-113 i VGA-117 do montażu naściennego, włącznie z regulatorem wyrównawczym, urządzeniem pomiarowym i zaworem regulacji ilości gazu. Zespół dozujący może być dostarczony wraz z automatycznym zaworem regulacyjnym do montażu naściennego. Dostępne w 13 zakresach pomiarowych o wydajnościach dozowania do 10,000 g/h chloru.

 

Zastosowania

Idealne obszary zastosowania układu Vaccuperm obejmują następujące przykłady:

  • Uzdatnianie wody w miejskich zakładach wodociągowych
  • Chlorowanie uderzeniowe
  • Miejskie zakłady oczyszczania ścieków
  • Przemysłowe zakłady oczyszczania ścieków
  • Dezynfekcja wody basenowej

 

Cechy i zalety

  • Bezpieczne działanie dzięki podciśnieniowej zasadzie działania i prosta obsługa
  • Precyzyjna regulacja i dozowanie gazowego chloru
  • Wszystkie części stykające się z medium wykonane z odpornych na korozję materiałów
  • Duża różnorodność modeli i szerokie możliwości łączenia
  • Łatwy montaż
  • Niskie koszty użytkowania
  • Zatwierdzona metoda dezynfekcji zgodna z większością przepisów dotyczących wody pitnej




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Bezpieczne działanie dzięki podciśnieniowej zasadzie działania i prosta obsługa
  • Precyzyjna regulacja i dozowanie gazowego chloru
  • Duża różnorodność modeli i szerokie możliwości łączenia
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja Vaccuperm

Zbiór instrukcji Vaccuperm

Instrukcje montażu i eksploatacji Vaccuperm VGA, VGS


Atest PZH - Vaccuperm VGA/VGB

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla systemów dezynfekcji chlorem gazowym Vaccuperm VGA, VGB, VGS z osprzętem przeznaczonych do dezynfekcji i uzdatniania chlorem gazowym wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Systemy i pompy dozujące

Broszura: Systemy i pompy dozujące oraz ...

Folder prezentuje informacje w zakresie pomp dozujących, sterowania, pomiaru oraz systemów dezynfekcji do zastosowań w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Aby uzyskać optymalne osiągi, ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy do eksploatacji zalecane jest w następujących przypadkach:

  • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • Gdy instalacja pompowa pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy
  • Gdy pompa jest istotnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach proceduralne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji
    Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, w trakcie której sporządzany jest protokół zawierający ustawienia pompy

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu do eksploatacji.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i bardziej opłacalna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

Aby zapobiec przestojom, pozwól nam się odwiedzać w celu wykonywania planowych prac konserwacyjnych.
Twoje urządzenia będą serwisowane zawsze przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejącej instalacji pompowej

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników. Nasza analiza efektów zamiany to Audyt pompy (ang. Grundfos Pump Audit). Jest to kompletne narzędzie diagnostyczne, które oceni Twoje urządzenie, wydajność energetyczną instalacji i całkowity koszt cyklu życia rozwiązania pompowego. Dostarcza ono szczegółowych wytycznych odnośnie zamiany, włącznie z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Oprócz tego do dyspozycji jest wszechstronna funkcja wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcja tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.
Możliwe jest wyeksportowanie wszystkich tych dokumentów w najbardziej popularnych formatach plików, jak gif, bmp, txt, dxf, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne

BYĆ odpowiedzialnym, to jeden z kluczowych motywów postępowania w firmie Grundfos. Dlatego jest dla nas ważne, aby nasze pompy były projektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Dlatego oferty serwisowe firmy Grundfos, włączając części zamienne i zestawy do zamiany, są definiowane już w fazie opracowania.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych
Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby móc serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe
Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych
Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. To sprawi, że będą dostępne dla Ciebie, gdy tylko będą potrzebne.

10-letnia gwarancja
Części zamienne do pomp Grundfos, które zostaną zakupione dzisiaj, będą wciąż dostępne za 10 lat - to jest nasza gwarancja dla Ciebie.

Serwisowy program narzędziowy on-line
Z komputera osobistego i z dowolnego miejsca masz 24-godzinny dostęp on-line do narzędzia WebCaps. Cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Twoich pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales company
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
Service centre