UPS Solar

Przegląd

Przegląd

Pompy UPS Solar to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi.
Pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę.
Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą.

Opis pompy:

  • Wał i łożysko oporowe z ceramiki
  • Węglowe łożysko osiowe
  • Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej
  • Wirnik wykonany z materiałów odpornych na korozję
  • Elementy odporne na glikol
  • Korpus pompy z żeliwa szarego malowany kataforetycznie


Pompy UPS Solar są przeznaczone do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych.

Instalacje ogrzewania słonecznego

Do obiegu wody w instalacjach ogrzewania słonecznego należy wykorzystywać pompy UPS SOLAR. Instalacje ogrzewania słonecznego,
w porównaniu z innymi typami instalacji grzewczych, pracują często przy bardzo niskich przepływach, a pompa w nich pracująca musi być przystosowana do tłoczenia:

  • wody z substancją przeciwdziałającą zamarzaniu,
  • cieczy o wysokiej temperaturze,
  • cieczy charakteryzującej się dużymi zmianami temperatury.


Pompy UPS SOLAR są zooptymalizowane do pracy w w/w warunkach. Podczas uruchamiania instalacji przy niskiej temperaturze zewnętrznej, woda pozostająca w rurach może być bardzo zimna, co może być przyczyną kondensacji wody w stojanie. Z tego powodu uzowjenia pompy UPS SOLAR są podwójnie izolowane, stojan wyposażony jest w otwory drenażowe, a korpus pompy poddany jest kataforezie. W tego typu instalacjach mogą wystepować bardzo wysokie temperatury cieczy,
np. gdy zbiornik zostanie nagrzany do temperatury maksymalnej,
podczas gdy słońce nadal świeci. Pompa UPS SOLAR może pracować przy temperaturach do 140 °C, w krótkich przedziałach czasu.


Specialistyczny program cieplnej energii solarnej

Produkty z zakresu Grundfos SOLAR są wyjątkowe. Są one zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie dla solarnych systemów cieplnych pod względem wymagań odnośnie ciśnienia/wydajności i zużycia energii. Ponieważ standardowe pompy obiegowe nie zapewniają optymalnego działania w zastosowaniach korzystających z energii słonecznej. Wraz z produktem solarnym firmy Grundfos dostajesz układ pompowy o wysokich osiągach, jak również naszą specjalistyczną wiedzę na temat zastosowań solarnych.

Zrównoważone rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną

Redukcja globalnego ocieplenia i emisji CO2 to nasze najwyższe priorytety przy projektowaniu wysoko sprawnych pomp i rozwiązań pompowych. Stosując naszą wszechstronną wiedzę o zastosowaniu rozwiązań OEM, tworzymy wyspecjalizowane rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną, które są przyjazne dla środowiska oraz łączą w sobie te specjalne cechy i funkcjonalności, które są wymagane w solarnych systemach cieplnych.

Rozwiązania

Słoneczne perspektywy z produktami Grundfos SOLAR

Produkty z zakresu Grundfos SOLAR - i nasi eksperci od energii słonecznej - są w pełni "nastawieni" na solarne zastosowania cieplne, a ich główne cechy charakterystyczne to:

  • Pełny asortyment produktów opracowanych
    i zoptymalizowanych specjalnie dla solarnych zastosowań cieplnych
  • Zespół zaangażowany w rozwój i zarządzanie projektami produktów Grundfos SOLAR
  • Innowacyjna technologia solarna oparta na uznanych
    w świecie pompach obiegowych firmy Grundfos
  • Znaczące oszczędności energii i redukcja CO2 u użytkownika końcowego
  • Specjalny program cieplnej energii solarnej na rynek USA

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp obiegowych i cyrkulacyjnych Seria100

instrukcja

Instrukcja

Skrócona instrukcja montażu i eksploatacji pomp UPS Solar


Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl