Unolift, Duolift

Przegląd

Przegląd

UNOLIFT / DUOLIFT
Podnoszenie i odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów.

GRUNDFOS UNOLIFT & DUOLIFT
Agregaty podnoszące Grundfos Unolift (z jedną pompą) i Duolift (z dwiema pompami) są przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów. Nadają się one do gromadzenia i pompowania ścieków poniżej poziomu cofki z piwnic w domach prywatnych (natryski, łazienki, pralki, WC), w szpitalach, obiektach przemysłowych, hotelach, restauracjach itd. Agregaty podnoszące są wyposażone w pompy Unilift AP 35, AP 50, AP 35 B,
AP 50 B.

Budowa

  • Zbiornik agregatu wykonany z szarego polietylenu.
  • Stacje dostarczane są wraz z pompą i wewnętrzną instalacją.
  • Patrz budowa pompy w zależności od modelu.
  • Nadstawka przykręcana, dołączona do wyposażenia
    (∅400 – wysokość 250 mm).

 

Zalety i korzyści

  • Szybkie i tanie uruchomienie bez konieczności wykonywania
    wykopów i innych robót ziemnych.
  • Odporność, stabilność i dyskrecja.
  • Dodatkowe zabezpieczenie w razie konieczności: agregaty
    z 2 pompami.
  • Poziom głośności: max 70 dB(A).
  • Dobór zabezpieczony wymogami Norm EN 12050 1 i 2.

    Facebook Twitter LinkedIn
Do pobrania

Do pobrania

 

Unolift, Duolift - instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji Unolift, Duolift


Ulotka: Podnoszenie i odprowadzanie wody zanieczyszczonej

Ulotka: Podnoszenie i odprowadzanie ...

Agregaty podnoszące Grundfos Unolift (z jedną pompą) i Duolift (z dwiema pompami) są przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów.


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl