Unilift CC | jednostopniowa zanurzeniowa pompa odwadniająca

Przegląd

Przegląd

Unilift CC to jednostopniowa zatapialna pompa odwadniająca do pompowania wody drenażowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekaliów). Unilift CC posiada teraz w standardzie dwa króćce tłoczne: pionowy i poziomy. Dzięki możliwości wyboru zwiększa się elastyczność w zakresie montażu oraz wymiany istniejących modeli innych producentów.

Unilift CC po łatwym usunięciu sita wlotowego, może odpompowywać wodę do poziomu 3 mm powyżej dna. Pompa nadaje się zarówno do pracy stałej jak i przenośnej. Wyposażona jest w klapowy zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi zwrotnemu z instalacji rurowej. Załączony adapter z gwintami zewnętrznymi 3/4”, 1” lub 1 1/4”zapewnia dobre dopasowanie do rury tłocznej.
Zakres Unilift CC obejmuje trzy jednostopniowe pompy zatapialne: CC 5, CC 7 oraz CC 9.

Przenaczenie:

Pompy Unilift CC są przeznaczone do pompowania wody deszczowej i ścieków szarych z:
pralek, wanien, natrysków, zlewozmywaków oraz z nisko położonych części budynków do poziomu kolektora ściekowego;

  • zalanych piwnic i budynków;
  • studzienek drenażowych;
  • studzienek zbiorczych, odbierających wodę z rynien dachowych, kanałów, itd.;
  • basenów kąpielowych, stawów i fontann.

Pompowane ciecze:

Pompy Unilift CC mogą tłoczyć następujące ciecze:

  • czysta, nieagresywna woda;
  • woda lekko zanieczyszczona (ścieki szare);
  • dostępna jest wersja wg EN 1.4401 (AISI 316) do cieczy lekko agresywnych.

Cechy i zalety:

  • Poziomy lub pionowy króciec tłoczny
  • W komplecie zawór zwrotny, adapter, kolanko 90° i zaślepka
  • Możliwość użycia przy niskich poziomach wody (do 3 mm)
  • Zawór samoodpowietrzający w uchwycie
  • Dostępny łącznik poziomu
  • Mały ciężar
  • Dostępna wersja wg EN 1.4401 (AISI 316) do cieczy lekko agresywnych.
  • Kosz wlotowy ze stali ze stali nierdzewnej
  • Materiały kompozytowe
  • Możliwość montażu na autozłączu

Korzyści

  • Prosty montaż
  • Samoodpowietrzanie
  • Niski poziom wody na wlocie
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

50 and 60 Hz

Grundfosliterature-5228.pdf (3 MB)

Katalog

Unilift CC, KP, AP i KP Basic

Zatapialne pompy do wody drenażowej, brudnej i ścieków

Grundfosliterature-5269325.pdf (6 MB)

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla zatapialnych pomp do odwadniania Unilift AP, AP 12, AP 35, AP 50, CC, KP przeznaczonych do tłoczenia wody czystej, nieagresywnej i lekko zaniczyszczonej; także do tłoczenia wody brudnej i wody z zawartością włókien z pralni i zakładów ...


Unilift CC - Pompa do odwadniania

Broszura: Unilift CC - Pompa do ...

Folder prezentuje obszerne informacje techniczno-handlowe o przenośych pompach Unilift CC przeznaczonych m.in. do odwadniania zalanych piwnic, pomieszczeń i basenów ogrodowych


Ulotka: Wielozadaniowe pompy odwadniające

Ulotka: Wielozadaniowe pompy ...

Zakres pomp UNILIFT CC/KP składa się z lekkich i bardzo wydajnych pomp odwadniających, przeznaczonych do wody drenażowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekaliów).


Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Katalog: Pompy do domu i ogrodu

Dzięki pompom Grundfos możesz podlewać swój ogród racjonalnie, korzystając z naturalnych zasobów wody. Bez względu na to, czy będziesz pobierać wodę z rzeki, stawu, zbiornika czy studni, będziesz wykorzystywać z wody gruntowej, deszczowej czy powierzchniowej – w ofercie Grundfos zawsze ...


Przykłady zastosowań
Serwis
Montaż

Installation

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp

Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy

Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy

Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos

Działanie

Operation

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

Wymiana

Replacement

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Spareparts

BYĆ odpowiedzialnym, to jedna z podstawowych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-line

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe

 

Kontakt
Sales Company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl