TPE2, TPE3

Przegląd

Przegląd

Pompy Grundfos TPE3 i TPE2 to pionowe elektroniczne pompy dławnicowe łączące niezrównaną efektywność z szeregiem inteligentnych funkcji. TPE3 posiada wbudowany licznik energii cieplnej oraz unikatową funkcję FLOWLIMIT pozwalającą ograniczyć maksymalny przepływ na pompie, eliminując stosowanie zaworów dławiących.

Szeroki wachlarz możliwych do wyboru trybów regulacji pozwala na wybór najkorzystniejszej regulacji do konkretnej instalacji.

Rozbudowany panel sterujący oferuje dużą liczbę wejść/wyjść zarówno cyfrowych jak i analogowych. Pozwala to na optymalne monitorowanie i zdalną regulację pracy pompy.

Wzajemna bezprzewodowa komunikacja pomiędzy pompami umożliwia połączenie do czterech pomp.

Podłączenie zewnętrznych przetworników temperatury lub ciśnienia pozwala na regulację systemu w oparciu o różnicę temperatur ΔT lub ciśnienia. Z kolei pompy TPE2 znajdują zastosowanie w instalacjach gdzie inteligentne funkcje jak AUTOADAPT czy FLOWLIMIT nie są wymagane. TPE2 umożliwia za to podłączenie szeregu innych przetworników sygnału takich jak przepływomierz, czujnik ciśnienia czy poziomu. Posiada również dodatkowe funkcjonalności pozwalające na precyzyjne sterowanie pracą pompy.

Cechy i zalety

  • Niskie zużycie energii – sprawnośc silnika powyżej klasy IE4. Sprawność hydrauliczna powyżej europejskiego poziomu odniesienia.
  • FLOWADAPT i inne inteligentne funkcje gwarantują oszczędność energii i optymalną regulację (tylko TPE3)
  • Wbudowany przetwornik temperatury zmniejsza koszty zastosowania regulacji wg różnicy temperatur ΔT( tylko TPE3)
  • Łatwe podłączenie do BMS (Systemu Zarządzania Budynkiem)
  • Duzy zakres pracy. Wydajność od 5 do 80 m3/h. Wysokość podnoszenia od 3 do 25 m słupa wody.
  • Temperatura pompowanej cieczy od -25 ⁰C do 120 ⁰C. Temperatura zewnętrzna od -20 ⁰C do +50 ⁰C.
  • Korpus żeliwny w wykonaniu standardowym. Korpusy ze stali nierdzewnej do średnicy przyłącza DN65

Porównanie TPE3 i TPE2
 

Opis
TPE3TPE2
InteligencjaLicznik energii cieplnej+-
AUTOADAPT+-
FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
ΔT z 2 czujnikami1 czujnik wewnętrzny + 1 czujnik zewnętrzny lub 2 czujniki zew.tylko czujniki zewnętrzne
ΔP z 2 czujnikami  1 czujnik wewnętrzny + 1 czujnik zewnętrzny lub 2 czujniki zew.tylko czujniki zewnętrzne
RegulacjaProporocjonalno ciśnieniowa+-
Stałe natężenie przepływu-+
Stałe ciśnienie-+
Stała różnica ciśnień++
Stała temperatura++
InnePraca wielopompowa++
Ogrzewanie postojowe++
Zewnętrzna wartość zadana2 możliwości9 możliwości
Wartości graniczne-+
Rejestr+tylko ograniczony zakres z Grundfos GO
 Wyświetlacz+-




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

TPE2, TPE3

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji pompy TPE2 (D), TPE3 (D)

TPE2, TPE3

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp TP/TPE (D/2/3) przeznaczonych do montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl