Tłocznia ścieków z systemem separacji

Przegląd

Przegląd

Tłocznia ścieków: niezawodność i prostota obsługi

Do najważniejszych kryteriów oceny każdego urządzenia należą jego niezawodność i prostotoa obsługi. W przypadku tłoczni ścieków, niezawodność oznacza przede wszystkim odporność na zapchanie pomp zanieczyszczeniami stałymi. Prostota obsługi jest istotna, gdy zachodzi konieczność konserwacji urządzenia lub naprawy awarii. Bezproblemowy dostęp do poszczególnych modułów: separatorów i rozdzielacza oraz wgląd do zbiornika retencji, znacznie ją ułatwia.

Twałe i niezawodne tłocznie o wyjątkowych właściwościach

  • niezawodność i odporność na zapychanie poprzez zastosowanie ruchomych elementów separujących;
  • kompaktowa budowa - możliwość montażu w suchych, wentylowanych zbiornikach podziemnych o niewielkich średnicach;
  • wysoka odporność na korozję i wytrzymałość (konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej);
  • redukcja połączeń spawanych dzięki zastosowaniu technologii obróbki plastycznej rur;
  • obsługa serwisowa i konserwacja separatora przez jedną osobę,
    bez wyłączania tłoczni z eksploatacji
  • niezawodna, naprzemienna praca pomp o przedłużonej żywotności wałów, wirników i łożysk, chronionych hermetycznym płaszczem;
  • modułowa konstrukcja pomp umożliwiająca stosowanie wirników kanałowych i otwartych;
  • rozwiązanie problemu zagniwania nawet przy małym napływie ścieków

 

Charakterystyka tłoczni
Typoszereg:
29 tłoczni o wydajności od 25,2 m3/h do
108 m3/h
Wykonanie materiałowe:
w całości stal nierdzewna
Ilość pomp:
2
Separatory:
2 - umieszczone na zewnątrz zbiornika retencyjnego
Separacja:
klapy grzebieniowe
Armatura zwrotna
zawory kulowe od ścieków
Armatura odcinająca
zasuwy nożowe

 

Do pobrania

Do pobrania

 

tłocznia

Tłocznia ścieków z systemem separacji

Folder zawiera informację na temat tłoczni ściekow z systemem separacji. Znajdziesz tu m.in. informacje o systemie działania tłoczni.


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl