Systemy ppoż. NKF zgodne z VdS

Przegląd

Przegląd

Pompy pożarnicze NKF firmy Grundfos są typowymi jednostkami używanymi w aplikacjach przeciwpożarowych do zasilania w wodę węży pożarowych, hydrantów przeciwpożarowych i systemów tryskaczowych.

Systemy ppoż. Fire NKF złożone są w pomp NKF z wlotem osiowym napędzanych silnikiem diesla lub silnikiem elektrycznym, skonstruowanych wg wymagań i dopuszczonych przez VdS, CNBOP, OKS i PAVUS dla użycia w systemach przeciwpożarowych.


Oznaczenia pomp

  • Zestaw ppoż. NKF to pompa NKF z wlotem osiowym ze sprzęgłem oraz silnikiem, zamontowanymi na wspólnej ramie podstawy. Jednostka może być zamontowana w instalacji ppoż.
  • NKF jest pompą bez silnika (pompa z wolnym wałem).


Typoszereg

Dostępne są następujące modele pomp NKF:

  • NKF 50-200
  • NKF 65-200
  • NKF 80-200
  • NKF 80-250
  • NKF 100-200
  • NKF 125-250
  • NKF 150-400
  • NKF 150-500


Zakres dostawy

Kompletny zestaw przeciwpożarowy NKF dostarczony z fabryki składa się z następujących elementów:

  • pompy i silnika, zamontowanych na wspólnej płycie/ramie podstawy
  • sprzęgła standardowego zabezpieczonego osłonami
  • korków i śrub ze stali nierdzewnej

Zestawy ppoż. NKF mogą być zamawiane z lub bez sterownika
z dopuszczeniem VdS.

Właściwości pomp NKF

Pompy NKF to normalnie ssące jednostopniowe odśrodkowe pompy
z korpusem spiralnym. Pompy posiadają następujące cechy:

  • osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny i poziomo umieszczone elementy wału
  • korpus z żeliwa szarego, wirnik z brązu, wał ze stali węglowej, tuleja ochronna wału i pierścienie bieżne z brązu
  • wymiary i osiągi nominalne zgodne z DIN 24256 i ISO 2858
  • części wirujące pompy są dynamicznie i hydraulicznie wyważone zgodnie z ISO 1940 klasa 6.3; wyważony hydraulicznie wirnik
  • dwa mocne, smarowane olejem, przeciwcierne łożyska
  • uszczelnienie wału.

 

Standard VdS

Wprowadzenie do Vds

VdS Schadenverhütung GmbH jest niezależną, międzynarodową, akredytowaną, testującą i certyfikującą instytucją technologii ppoż.
i bezpieczeństwa, a także fizycznej i elektronicznej ochrony przed wtargnięciem. ("Schadenverhütung" oznacza po niemiecku "utratę zabezpieczeń"). VdS Schadenverhütung posiada akredytację zgodną
z serią europejskich standardów EN 45000 i jest członkiem European Fire and Security Group (EFSG).

Eksperci VdS są reprezentowani przez wszystkie niemieckie
i międzynarodowe komisje. Koncept VdS jest zapewnieniem przetestowanej i certyfikowanej jakości produktów i usług oferowanych na rynku bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Jest to jednakowo korzystne dla klientów
i dostawców. Informacje szczegółowe na temat VdS, patrz www.vds.de.

Standardy VdS

Produkty opisane w tym katalogu są zgodne ze standardami VdS dla wodnych instalacji ppoż., opisanymi w następujących dokumentach:

  • VDS CEA 4001: 2005-09 (02): Planowanie i montaż
  • VDS 2100: Wskazówki dotyczące wodnych instalacji ppoż.
  • VDS 2344: Procedury testowania i dopuszczenia wyposażenia elementów i systemów używanych do ochrony ppoż. i kontroli zabezpieczeń

 

Standardowa procedura dopuszczenia

Grundfos testuje pompy i wypełnia wniosek dla każdej  typowielkości pompy. Następujące dokumenty powinny być zatwierdzone przez VdS:

  • kompletne rysunki z listą części i materiałów podstawowych elementów
  • oświadczenie dotyczące jakości i produkcji (ISO 9001 + Aneks A & D)
  • kartę katalogową z kompletnymi danymi technicznymi
  • instrukcję montażu i eksploatacji

Jeżeli wniosek został zaakceptowany, VdS będzie uczestniczył w końcowych testach na terenie firmy Grundfos. Jeżeli ocena wyników testów jest pozytywna, VdS wyda certyfikat na dopuszczoną pompę.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: Control FS1

Control FS 1

The Grundfos CONTROL FS 1 controller is designed for automatic and manual operation of a fire pump. The CONTROL FS 1 controller is delivered pre-assembled from factory and is ready for installation.

Grundfosliterature-262097.pdf (413 KB)

Instrukcja: Control FS1 diesel

Fire Control FS1 VdS - diesel

SubTitle

Grundfosliterature-4589738.pdf (3 MB)

Instrukcja: Fire NKF diesel

Fire NKF - diesel (Fire system)

The Grundfos Fire NKF pump units are designed for fire systems for supplying water to hose reels, fire hydrants and sprinkler systems.

Grundfosliterature-2401893.pdf (1 MB)

2390003

Fire NKF - Electric (Fire system)

NKF pumps are VdS-approved end-suction pumps designed for fire systems.

Grundfosliterature-2390003.pdf (949 KB)

Katalog: Fire CRFF

Fire CRFF

Pompy odśrodkowe Grundfos zatwierdzone przez VdS przeznaczone są do tłoczenia wody w stacjonarnych instalacjach tryskaczowych wykorzystujących pianę lub rozpyloną wodę. Pompy pracują podczas pożaru i uruchomienia testowego.

Grundfosliterature-4925274.pdf (3 MB)

Katalog: Fire NKF

Fire NKF (Fire system)

Zestawy ppoż. z silnikami elektrycznymi (50 Hz) zgodne ze standardami VdS, CNBOP, OKF i PAVUS

Grundfosliterature-3603806.pdf (4 MB)

Aprobata techniczna CNBOP

na pompy pozarowe wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, osiowo ssące, typów: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400 oraz NKF 150-500

Pobierz PDF

CNBOP/NKF


Certyfikat zgodności

na pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostoponiowe, poziome, typ: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400, NKF 150-500

Pobierz PDF

Certyfikat zgodności


VdS Certyfikat

VdS Certyfikat E-Sterownik [WM]

Pobierz PDF

VdS Certyfikat E-Sterownik/WM


VdS Certyfikat

VdS Certyfikat E-Sterownik [WOM]

Pobierz PDF

VdS Certyfikat E-Sterownik/WOM


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl