System z podłączeniem hakowym

Przegląd

Przegląd

System z podłączeniem hakowym

System z podłączeniem hakowym służy do montażu pompy w zbiorniku przepompowni przydomowej. Zbiorniki przydomowe ze względu na swoje wymiary, nie zawsze mają możliwość zamontowania autozłącza tj. stopy sprzęgającej wraz z prowadnicami rurowymi.
Zawieszenie pompy na złączu hakowym ułatwia również mieszanie
i odpompowywanie osadów gromadzących się na dnie zbiornika pompowni. Dlatego też system z podłączeniem hakowym, jako alternatywa tradycyjnego autozłącza, bywa stosowany dla pomp w zbiornikach o małej średnicy (od 400 do 800 mm).
System z podłączeniem hakowym montowany jest w zbiorniku do poprzecznej belki tzw. trawersu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwy jest szybkie i łatwe podłączenie i rozłączenie pompy od rurociągu tłocznego
w zbiorniku pompowni z poziomu terenu.

W ofercie dostępne są następujące systemy z podłączeniem hakowym:

Nr katalogowy 
96076089System z podłączeniem hakowym Rp1 ½” do podłączenia pomp SEG
96004445System z podłączeniem hakowym 2" do podłączenia pomp Unilift AP50B

Każdy system z podłączeniem hakowym zawiera zawór kulowy.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Przykłady zastosowań
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl