Sololift2

SOLOLIFT2 jest małym, kompaktowym, gotowym do montażu i automatycznym agregatem podnoszącym ze zintegrowanym rozdrabniaczem. Agregaty podnoszące SOLOLIFT2 są odpowiednie do pompowania ścieków z fekaliami z gospodarstw domowych. Wersja C-3 i D-2 jest przeznaczona tylko do ścieków szarych bez fekaliów.

Temperatura cieczy
0 .. 75 °C
H max
9 m
Maks. przepływ
3 l/s