SMD, SMG, SFG

Przegląd

Przegląd

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe Grundfos gwarantują efektywne energetycznie mieszanie cieczy. Ich jednostkami napędowymi są silniki klasy IE3 współdziałające z szerokim wyborem przekładni.  Dzięki temu Grundfos jest w stanie oferować mieszadła szybko- i wolnoobrotowe w dużym zakresie parametrów. Ponadto opcjonalne przetwornice częstotliwości oferują optymalne dostosowanie do wymagań i warunków pracy.

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe zapewniają równomierny rozkład cząsteczek w ściekach i osadach, zapobiegają sedymentacji i wspierają procesy oczyszczania/uzdatniania.

Oferta mieszadeł rozciąga się od małych mieszadeł szybkoobrotowych, idealnych do przepompowni ścieków, oraz do dużych zbiorników i basenów mieszadeł wolnoobrotowych.

Infrastruktura ściekowa jest oczywistym obszarem zastosowań mieszadeł – od przepompowni sieciowych do oczyszczalni – ale sprawność i efektywność typoszeregów mieszadeł SMD, SMG i SFG sprawiają, że są one także wysoko cenione przez profesjonalistów z przemysłu i rolnictwa na całym świecie.

Zastosowania

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe są przeznaczone do mieszania, tzn. do homogenizowania i utrzymywania zawiesin w cieczach w:

  • komunalnych oczyszczalniach ścieków,
  • systemach przetwarzania osadów,
  • pompowniach ścieków,
  • oczyszczalniach ścieków,
  • procesach przemysłowych,
  • rolnictwie,
  • biogazowniach.

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe są wyposażone w śmigła ze stali nierdzewnej lub poliuretanu o średnicach od 160 do 2660 mm, działające z prędkościami obrotowymi od 25 min-1 do 1500 min-1 (50 Hz).

Cechy i zalety

  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki silnikom klasy IE3
  • Duży wybór osprzętu zapewnia elastyczność w zakresie montażu
  • Łatwa konserwacja i obsługa serwisowa
  • Elektroniczny czujnik szczelności i przetwornik wilgoci (wyłącznik)
  • Ochrona uszczelnienia wału przed cząstkami o działaniu ściernym
  • Samoczyszczące się śmigła ze stali nierdzewnej lub poliuretanu
  • Wysoka sprawność hydrauliczna mocnych i wytrzymałych śmigieł
  • Obudowy silników ze stali nierdzewnej lub żeliwne




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki silnikom klasy IE3
  • Duży wybór osprzętu zapewnia elastyczność w zakresie montażu
  • Łatwa konserwacja i obsługa serwisowa
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny mieszadeł szybko i wolnoobrotowych SMD, SMG i SFG


Kontakt
Sales company
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
Service centre