SL1, SLV do 11kW

Przegląd

Przegląd

Pompy z typoszeregu SL1, SLV do 11 kW to zaawansowane technicznie pompy, przeznaczone do tłoczenia nieczyszczonych ścieków surowych zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, wody technologicznej, wody zanieczyszczonej oraz innych cieczy mogących zawierać duże zanieczyszczenia stałe. Te wysokowydajne pompy konstruowane są
z myślą o wieloletnim bezawaryjnym działaniu w najtrudniejszych warunkach.

Dostępne są dwa typy pomp:

  • Pompy SL1 z wirnikiem tubowym typu S-tube.
    Wirnik tubowy typu S-tube firmy Grundfos jest jedynym wirnikiem,
    który zapewnia zarówno wysoką sprawność hydrauliczną, jak i duży wolny przelot, co oznacza dla użytkownika maksymalną niezawodność systemu pompowego i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
  • Pompy SLV z wirnikiem SuperVortex o swobodnym przepływie.


Pompy wyposażone są w silniki o mocy od 1,1 do 11 kW.
W zależności od wymiaru, silniki mogą być 2 i 4 biegunowe.

Przelot swobodny w pompach wynosi od 50 do 100 mm.

Pompy są dostępne dla następujących wersji montażowych:

  • Montaż na mokro z systemem autozłącza
  • Montaż wolnostojący na mokro.


Zastosowania

Pompy SL1, SLV do 11 kW przeznaczone są do następujących zastosowań:

  • ścieki komunalne.
  • ścieki o dużej zawartości włókien.
  • ścieki z gospodarstw domowych.
  • ścieki przemysłowe.
  • woda chłodząca i procesowa.

 

Pompy stanowią idealne rozwiązanie do tłoczenia ww. cieczy pochodzących np. z:

  • komunalnych przepompowni ścieków.
  • przepompowni wstępnych w oczyszczalniach ścieków.
  • oczyszczania wstępnego z oczyszczalni ścieków.
  • oczyszczania wtórnego z oczyszczalni ścieków.
  • przepompowni wód burzowych.
  • budynków użyteczności publicznej.
  • bloków mieszkalnych.
  • fabryk/zakładów przemysłowych.

 

Ogólne cechy konstrukcyjne

  • Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozję poliamidu.
  • Kabel zasilający zawiera przewody czujników termicznych umieszczonych w uzwojeniach silnika.
  • Nie jest wymagany dodatkowy kabel do czujników w pompach
    z czujnikami (pompy SL w wersji A).
  • Monitorowanie warunków pracy pomp w wykonaniu z czujnikami
    (za pomocą modułu IO 111).
  • Detektor wilgoci do ciągłego monitorowania komory silnika
    i automatycznego wyłączenia pompy w przypadku wycieku w pompach SL z czujnikami (wersja A).
  • Łożyska trwale nasmarowane.
  • Przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości - wymagane zamówienie kabla ekranowego EMC.
  • Gładka osłona obudowy silnika zapobiega przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy.
    Wirnik S-tube firmy Grundfos oferuje większą sprawność hydrauliczną niż jakikolwiek inny typ wirnika do ścieków, bez zmniejszenia wolnego przelotu. Zapewnia to najniższe koszty cyklu życia pompy, bezproblemową pracę i najlepsze w swojej klasie parametry eliminujące zjawisko zatykania się.
  • Unikalny wirnik SuperVortex o wysokiej sprawności pompowania
    i mniejszym ryzyku awarii.
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
    w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.
  • Silnik w klasie izolacji F (155°C), stopniu ochrony IP68, z łącznikami termicznymi w uzwojeniach silnika.
  • Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie:
    * pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą
    * uszczelnianie kasetowe wału
    * połączenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczkę


Dostępne warianty wykonań:

  • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej dla cieczy agresywnych
    lub korozyjnych:
    Wykonanie materiałowe Q: wirnik ze stali nierdzewnej EN 1.4408.
    Osłona spiralna z żeliwa i obudowa silnika z żeliwa.
  • Wykonanie pompy z różnymi powłokami zabezpieczającymi
  • Wykonanie pomp z anodami cynkowymi do zastosowań morskich
  • Wykonanie z czujnikami:
    • z czujnikiem WIO (czujnik obecności wody w komorze olejowej)
    wraz z przekaźnikiem IO 111;
    • z czujnikiem temperatury łożyska dolnego PT100;
    • z czujnikiem temperatury uzwojeń PT100.
  • Dostępne certyfikaty zgodnie z normą EN 10204.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji pomo SL1, SLV do 11 kW

Katalog

Katalog

Katalog techniczny pomp SL1, SLV do 11kW

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp DP EF SE SL przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia oraz tłoczenia ścieków i wody brudnej


Pompy do środowisk agresywnych

Broszura: Pompy zatapialne do środowisk ...

Pompy zatapialne do środowisk agresywnych. Maksymalnie niezawodne i wytrzymałe pompy ściekowe Grundfos SL/SE/S są wykonane częściowo lub całkowicie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.


Broszura: Pompowanie jakiego jeszcze nie widziałeś

Broszura: Pompowanie jakiego jeszcze ...

AUTOadapt wprowadza innowacyjne i opatentowane rozwiązania dla zastosowań komunalnych, prywatnych i przemysłowych


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl