SEG, SEG z AUTOADAPT

Przegląd

Przegląd

Pompy SEG firmy Grundfos z systemem rozdrabniaczy, tnącym cząstki stałe na małe kawałki, umożliwiającym ich przepompowanie rurami
o relatywnie niedużych średnicach. Pompy są wykonane z odpornych materiałów, takich jak żeliwo i stal nierdzewna zapewniających prawidłowe działanie.

Pompy dostępne są z silnikami od 0,9 do 4,0 kW.
Nominalna średnica króćca tłocznego pompy wynosi 40 [mm].
Pompy dostępne są w następujących wersjach montażowych:

  • Montaż na mokro z systemem autozłącza
  • Montaż wolnostojący na mokro

Obszary zastosowań

Pompy SEG idealnie nadają się do stosowania na obszarach słabo zaludnionych gdzie, nie jest dostępny system kanalizacji. Przykładami zastosowań są małe wioski, obszary rolnicze i obszary o trudnych
warunkach topograficznych, tereny skaliste o dużych różnicach wysokości lub obszary, gdzie stosowany jest system ciśnieniowy.

Dostępne warianty wykonań:

  • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex
  • Wykonanie elektroniczne (pompa ze zintegrowanym układem sterowania, funkcja AUTOADAPT)

Cechy konstrukcyjne

  • Podłączenie kablowe z silnikiem za pośrednictwem wtyczki.
  • Wodoszczelny wlot kablowy wykonany z odpornego na korozję poliamidu.
  • Pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą.
  • Kasetowe uszczelnienie wału.
  • Łożyska trwałe, nasmarowane na cały okres eksploatacji.
  • Opatentowany system rozdrabniania zapewnia niezwykłą wydajność
    i niezawodną pracę.
  • System SmartTrim umożliwia szybką i łatwą regulację szczeliny wirnika w celu zapewnienia największej sprawności pompy.
  • Wbudowane łączniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewniają ochronę przed przegrzaniem.
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
    w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.


Funkcje pomp w wykonaniu elektronicznym, pompa z funkcją AUTOADAPT

Pompy SEG AUTOADAPT wyposażone są w sterownik, czujniki
i zabezpieczenia silnika. Pompy wymagają jedynie podłączenia do napięcia zasilania.

Zobacz jak działa pompa SEG z funkcją AUTOADAPT:  Kliknij tutaj

Cechy i zalety:

  • Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
  • Wbudowane zabezpieczenie silnika.
  • Naprzemienność pracy pomp.
  • Wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Pompa posiada wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Dostępne są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.
  • Opóźnienie załączenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.
  • Pompa nie włącza się, kiedy kolejność faz jest nieprawidłowa.
  • Autokalibracja po każdym cyklu pracy pompy.
  • Funkcja ochrony przed zablokowaniem.
  • Podany system uruchamia pompę w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika. Funkcja ta jest nadrzędna wobec czujników suchobiegu w wersjach innych niż
    w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Funkcja After-run (odprowadzanie piany).Funkcja After-run może być używana w zaprogramowanych przedziałach czasowych, jeśli istnieje ryzyko powstania warstwy pływającej.Urządzenie CIU firmy Grundfos może być na stałe lub tymczasowo przyłączone w celu zmiany ustawień domyślnych, dokonywania dalszych ustawień lub odczytu dziennika alarmów i parametrów pracy, takich jak liczba załączeń
    i godzin pracy.
  • W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku układ logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp w czasie.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: SEG

Instrukcja: SEG

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp SEG

Instrukcja: SEG z AUTOADAPT

Instrukcja: SEG z AUTOADAPT

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp SEG z funkcją AUTOADAPT

Katalog techniczny

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp SEG w tym z funkcją AUTOADAPT od 0,9 do 4,0 kW

Broszura: zatapialne pompy ściekowe z rozdrabniaczem

Broszura: zatapialne pompy ściekowe z ...

Trwałe, wszechstronne pompy do tłoczenia ścieków komunalnych


SEG z AUTOADAPT

Broszura: Pompowanie ścieków jakiego ...

Pompowanie ścieków jakiego jeszcze nie widziałeś. AUTOADAPT wprowadza innowacyjne i opatentowane rozwiązania dla zastosowań komunalnych, prywatnych i przemysłowych


Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl