SE1, SEV do 11kW

Przegląd

Przegląd

Pompy zatapialne z typoszeregu SE1 i SEV do 11 kW z żeliwa i stali nierdzewnej z opatentowanym wyjątkowym systemem chłodzenia, do pracy w komorze mokrej i suchej. Idealnie nadaje się do ekonomicznego tłoczenia ścieków w gospodarce komunalnej. Trwałe i niezawodne pompy konstruowane są z myślą o wieloletnim bezawaryjnym działaniu w najtrudniejszych warunkach.

Dostępne są dwa typy pomp:

  • Pompy SE1 z wirnikiem tubowym typu S-tube.
    Wirnik tubowy typu S-tube firmy Grundfos jest jedynym wirnikiem,
    który zapewnia zarówno wysoką sprawność hydrauliczną, jak i duży wolny przelot, co oznacza dla użytkownika maksymalną niezawodność systemu pompowego i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
  • Pompy SEV z wirnikiem SuperVortex o swobodnym przepływie.

Pompy wyposażone są w silniki o mocy od 1,1 do 11 kW.
W zależności od wymiaru, silniki mogą być 2 i 4 biegunowe.

Przelot swobodny w pompach wynosi od 50 do 100 mm.

Pompy są dostępne dla następujących wersji montażowych:

  • Montaż na mokro z systemem autozłącza.
  • Montaż pionowy na sucho z podstawą.
  • Montaż poziomy na sucho z podstawą.
  • Montaż wolnostojący na mokro.

Zastosowania

Pompy SE1, SEV do 11 kW przeznaczone są do następujących zastosowań:

  • ścieki komunalne.
  • ścieki o dużej zawartości włókien.
  • ścieki z gospodarstw domowych.
  • ścieki przemysłowe.
  • woda chłodząca i procesowa.

Pompy stanowią idealne rozwiązanie do tłoczenia ww. cieczy pochodzących np. z:

  • komunalnych przepompowni ścieków.
  • przepompowni wstępnych w oczyszczalniach ścieków.
  • oczyszczania wstępnego z oczyszczalni ścieków.
  • oczyszczania wtórnego z oczyszczalni ścieków.
  • przepompowni wód burzowych.
  • budynków użyteczności publicznej.
  • bloków mieszkalnych.
  • fabryk/zakładów przemysłowych.

Ogólne cechy konstrukcyjne

  • Unikalny zintegrowany system chłodzenia silnika-bez użycia cieczy.
  • Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozję poliamidu.
  • Kabel zasilający zawiera przewody czujników termicznych umieszczonych w uzwojeniach silnika.
  • Nie jest wymagany dodatkowy kabel do czujników w pompach
    z czujnikami (pompy SL w wersji A).
  • Monitorowanie warunków pracy pomp w wykonaniu z czujnikami
    (za pomocą modułu IO 111).
  • Detektor wilgoci do ciągłego monitorowania komory silnika.
    i automatycznego wyłączenia pompy w przypadku wycieku w pompach SL z czujnikami (wersja A).
  • Łożyska trwale nasmarowane.
  • Przystosowane do współpracy z przetwornica częstotliwości - wymagane zamówienie kabla ekranowego EMC.
  • Gładka osłona obudowy silnika zapobiega przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy.
    Wirnik S-tube firmy Grundfos oferuje większą sprawność hydrauliczną niż jakikolwiek inny typ wirnika do ścieków, bez zmniejszenia wolnego przelotu. Zapewnia to najniższe koszty cyklu życia pompy, bezproblemową pracę i najlepsze w swojej klasie parametry eliminujące zjawisko zatykania się.
  • Unikalny wirnik SuperVortex o wysokiej sprawności pompowania
    i mniejszym ryzyku awarii.
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
    w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.
  • Silnik w klasie izolacji F (155°C), stopniu ochrony IP68,
    z łącznikami termicznymi w uzwojeniach silnika.
  • Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie:
    * pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą.
    * uszczelnianie kasetowe wału.
    * połączenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczkę.

Dostępne warianty wykonań:

  • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej dla cieczy agresywnych
    lub korozyjnych:
    wykonanie materiałowe Q: wirnik ze stali nierdzewnej EN 1.4408.
    Osłona spiralna z żeliwa i obudowa silnika z płaszczem ze stali nierdzewnej;
    wykonanie materiałowe S: części układu hydraulicznego ze stali nierdzewnej EN 1.4408, wał z wyższego gatunku stali EN 1.4462. Obudowa silnika z płaszczem ze stali nierdzewnej;
    wykonanie materiałowe R: wszystkie części stykające się z mediami ze stali nierdzewnej EN 1.4408, wał z wyższego gatunku stali EN 1.4462;
    wykonanie materiałowe D: wszystkie części stykające się z mediami ze stali nierdzewnej, krytyczne elementy ze stali wyższych gatunków: odlewy ze stali EN 1.4517, blachy ze stali EN 1.4539.
  • Wykonanie pompy z różnymi powłokami zabezpieczającymi.
  • Wykonanie pomp z anodami cynkowymi do zastosowań morskich.
  • Wykonanie z czujnikami:
    • z czujnikiem WIO (czujnik obecności wody w komorze olejowej) 
      wraz z przekaźnikiem IO 111,
    • z czujnikiem temperatury łożyska dolnego PT100,
    • z czujnikiem temperatury uzwojeń PT100,
  • Wykonanie pompy z uszczelnieniem VITON.
  • Wykonanie pompy z wirnikiem stoczonym na punkt pracy.
  • Dostępne certyfikaty zgodnie z normą EN 10204.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp SE1 50, 80, 100\SEV 65, 80, 100

Katalog

Katalog techniczny

Katalog techniczny pomp SE1, SEV

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp SE przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia


Pompy do środowisk agresywnych

Broszura: Pompy do środowisk agresywnych

Folder prezentuje informacje i dane techniczne o pompach zatapialnych i instalowanych na sucho do środowisk agresywnych z typoszeregu SL, SE, S wykonania S, Q, R i D 1.1 - 520 kW


Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl