SE, SL 9-30kW

Przegląd

Przegląd

Dostępne są wykonania pomp z wirnikami SuperVortex i wolnym przelotem do 100 mm do zastosowań wymagających niskiej liczby godzin pracy ze ściekami z zawartością masy suchej powyżej 5% lub z wirnikiem tubowym S-tube i wolnym przelotem do 160 mm do zastosowań wymagających wysokiej liczby godzin pracy ze ściekami z zawartością suchej masy do 3%.
Wirnik tubowy S-tube jest jedynym wirnikiem na rynku zaprojektowanym tak, aby radzić sobie z wyzwaniami stawianymi obecnie przez ścieki z dużą zawartością ciał stałych. Prosta i mocna konstrukcja wirnika tubowego S-tube oferuje światową klasę sprawności hydraulicznej bez kompromisów, jeśli chodzi o wolny przelot.
Pompy SE i SL gwarantują bezproblemową eksploatację przez wiele lat. Mogą one pracować w zanurzeniu lub w instalacjach suchych i są niezwykle niezawodne i bardzo łatwe do serwisowania.

Zastosowania

Pompy SE i SL nadają się do pompowania ścieków, wód technologicznych i nieoczyszczonych ścieków surowych w instalacjach komunalnych i przemysłowych. Mogą one być montowane na stałe z użyciem autozłącza lub przez przyłączenie do rurociągu, ale mogą być także wykorzystywane, jako pompy wolnostojące lub przenośne.

Zalety i korzyści

  • Sprawność energetyczna silników klasy IE3 zapewnia znaczące oszczędności energii i kosztów.
  • Inteligentne sterowniki adaptacyjne zapewniają niezawodne działanie z niskim zużyciem energii.
  • Zintegrowane czujniki analogowe umożliwiają pełne monitorowanie stanu pompy.
  • Konstrukcja uchwytu do podnoszenia uwzględnia optymalny punkt równowagi i prawidłowe podnoszenie pompy
  • Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia jest niezwykle mocna i odporna na uderzenia.
  • Tylko jeden przewód do pompy oznacza uproszczenie montażu, uruchamiania i konserwacji pompy.
  • Szczelne przyłącze kablowe uniemożliwia przedostanie się wilgoci do silnika.
  • Opatentowane uszczelnienie autozłącza SmartSeal zapewnia całkowicie szczelne połączenie.
  • Łatwe do wykręcania śruby umożliwiają obsługę serwisową pompy bez używania specjalistycznych narzędzi.
  • Podwójne mechaniczne uszczelnienie wału zapewnia długi eksploatacji z krótszym czasem przestojów.
  • Krótki wał wirniki silnika redukuje drgania dla ochrony uszczelnień wału i łożysk.
  • Zamknięty układ chłodzenia do instalacji suchych.
  • Wybór wirnika SuperVortex lub S-tube.
  • System SmartTrim umożliwia łatwą regulację szczeliny czołowej wirnika i utrzymywanie jej maksymalnej sprawności.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Korzyści

  • Silnik klasy IE3
  • Zintegrowane czujniki analogowe
  • Nowy wirnik tubowy S-tube
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja montażu i eksploatacji pomp SE/SL 9-30kW

Katalog

Katalog

Katalog techniczny pomp SE/SL 9-30 kW

Broszura: Zero kompromisów

Broszura: Zero kompromisów

Zmodernizowane i rozbudowane typoszeregi pomp Grundfos SE i SL są kontynuacją historii doskonale sprawdzonych w praktyce i cieszących się zaufaniem użytkowników pomp SE i SL i ofertą zaawansowanych technologicznie pomp ściekowych.


Broszura: Wirnik S-tube

Broszura: Wirnik S-tube

Większy wolny przelot oznacza lepsze przetłaczanie cząstek stałych i mniejsze ryzyko zatykania pompy. Patrząc na rozwiązania dostępne obecnie na rynku i porównując je z wirnikiem S-tube, wiemy już, że stworzyliśmy coś wyjątkowego


Pompy do środowisk agresywnych

Broszura: Pompy do środowisk agresywnych

Folder prezentuje informacje i dane techniczne o pompach zatapialnych i instalowanych na sucho do środowisk agresywnych z typoszeregu SL, SE, S wykonania S, Q, R i D 1.1 - 520 kW


Kontakt
Kontakt

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl