SB, SBA | zatapialna pompa - woda deszczowa - aplikacje płytkich studni

Przegląd

Przegląd

Pompy SB i SBA to zatapialne pompy do tłoczenia czystej wody.
W szczególności nadają się do wody deszczowej. Pompy dostępne są
w dwóch wersjach:

SB

Pompa SB to zatapialna pompa przeznaczona do tłoczenia czystej wody, która zaprojektowana została do zastosowań domowych i ogrodowych. Zanurzona w zbiorniku wody deszczowej lub w studni kopalnej, nie emituje żadnego dźwięku. Do pracy w trybie automatycznym, pompa SB wymaga zewnętrznego kontrolera, (Pressure Manager – sterownik ciśnienia).

Cechy i zalety

  • Cicha praca
  • Wysoka niezawodność

SBA

Nowa pompa SBA to kompletny zestaw typu “wszystko w jednym”. Oparta została na sprawdzonej konstrukcji pompy SB i dodatkowo wyposażona
w zintegrowany z pompą sterownik. Tym samym wyeliminowano potrzebę stosowania zewnętrznego sterownika pompy.

Pompa SBA jest rozwiązaniem typu „plug and pump”. Raz zainstalowana
i podłączona wymaga tylko uruchomienia.

Cechy i zalety

  • Prosty wybor – jedna jednostka
  • Łatwa instalacja - jedna jednostka bez zewnętrznego sterowania
  • Prostota - wszystko w jednym
  • Zintegrowana ochrona przed suchobiegiem
  • Automatyczny restart (w przypadku suchobiegu)

Pompy SB i SBA dostępne są w dwóch głównych wersjach:

  • z wbudowanym koszem ssawnym (oczko sita 1 mm)
  • z bocznym wlotem, który obejmuje giętki wąż ssący z pływającym koszem ssawnym (oczko sita 1 mm)

W obu wersjach pompy dostępne są z łącznikiem pływakowym lub bez niego. Łącznik pływakowy można wykorzystać do automatycznej pracy lub jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Korzyści

  • Cicha praca
  • Wysoka niezawodność
  • Wbudowane zabezpieczenie
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

SB/SBA (Quick Guide)

SB/SBA

Grundfosliterature-5141009.pdf (4 MB)

Atest PZH - SB

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp SB przeznaczonych do montażu w instalacjach tłoczenia wody zdatnej do picia


Karta katalogowa - SB

Karta katalogowa - SB

Ulotka prezentuje podstawowe informacje techniczno-handlowe na temat typoszeregu zatapialnych pomp SB przeznaczonych do tłocze­nia cieczy czystych, nadającymi się np. do instalacji wykorzystu­jących wodę deszczową.


SBA - karta katalogowa

Karta katalogowa - SBA

Ulotka prezentuje podstawowe informacje techniczno-handlowe na temat typoszeregu zatapialnych pomp SBA przeznaczonych do tłocze­nia cieczy czystych, nadającymi się np. do instalacji wykorzystu­jących wodę deszczową.


SB i SBA niezawodne zatapialne pompy podnoszące ciśnienie

Broszura: Niezawodne zatapialne pompy ...

Zatapialne rozwiązania pompowe Grundfos obejmują zakres od małych zatapialnych pomp podnoszących ciśnienie do zastosowań domowych po kompletne systemy zarządzania ciśnieniem do budynków użyteczności publicznej.


Przewodnik doboru

Przewodnik doboru: Pompy do wody ...

Przewodnik jest przeznaczony, aby pomoc w wyborze odpowiedniej pompy do instalacji wody deszczowej.


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

 

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Części zamienne

"BYĆ odpowiedzialnym" to jedna z fundamentalnych wartości w firmie Grundfos. Istotne jest dla nas to, aby nasze pompy były zaprojektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest fakt, że już w fazie opracowania definiowane są propozycje serwisowania, włączając części zamienne i zestawy do zamiany.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby właściwie serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.

24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że będą one dostępne, gdy tylko staną się potrzebne.

10-letnia gwarancja

Gwarantujemy, że części zamienne do wszelkich pomp firmy Grundfos zakupionych dzisiaj będą dostępne przynajmniej przez 10 kolejnych lat.

Serwisowy program narzędziowy on-line

24-godzinny dostęp on-line do naszego programu narzędziowego WebCAPS jest możliwy z dowolnego komputera osobistego. Dzięki temu cała dokumentacja techniczna oraz informacje potrzebne do serwisowania Państwa pomp są zawsze dostępne, a wśród nich:

  • Instrukcje serwisowe
  • Serwisowe filmy wideo "krok po kroku"
  • Interakcyjne widoki rozstrzelone
  • Rysunki przekrojowe
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl