Przepompownie PUST

Przegląd

Przegląd

PUST Prefabrykowane przepompownie przydomowe
(PUST04 – PUST10)

PUST jest odporną na wypór, gotową do zabudowy prefabrykowaną przepompownią wykonaną z polietylenu. W połączeniu z pompami
do drenażu lub pompami do tłoczenia wody powierzchniowej, deszczowej
i ścieków umożliwiają drenaż lub zabezpieczenie wolnych powierzchni poniżej poziomu terenu przed zalaniem zgodnie z DIN/EN12056
oraz DIN1986-100 i podłączenie do kanalizacji lub odbiornika ścieków.

Dane techniczne:

Zbiornik z PEHD dostarczany razem z zestawem rur tłocznych i zaworami.

W zależności od umiejscowienia zbiornika, rodzaju tłoczonej cieczy oraz dobranych pomp instalacja rurowa jest wykonana z PE lub stali nierdzewnej (AISI 304) DN 50 i przyłącze tłoczne R2”.

Zbiornik: średnica 400, 600, 800 i 1000 mm, wysokość 1500, 2000, 2500 mm, 3000 mm.

Zbiornik przystosowany do montażu 1 lub 2 pomp typu:
Unilift KP, Unilift CC, Unilift AP12.40, Unilift AP12.50, Unilift AP35,
Unilift AP50, Unilift AP35B, Unilift AP50B, DP10, EF30, SL1.50.65
i SLV.65.65 (do 3 kW), SEG.

Przepompownie typu PUST umożliwiają wybór różnych wariantów montażu:

  • Autozłącze do montażu na dnie zbiornika.
  • Autozłącze do montażu na ścianie zbiornika.
  • Montaż wolnostojący.

 

Cechy i zalety:

Materiały nieulegające korozji
Przepompownie PUST są całkowicie wykonane z materiałów nieulegających korozji. Wybór materiałów i unikalna konstrukcja, czynią
to urządzenie niezwykle niezawodnym i łatwym w serwisowaniu.

Modułowa budowa
Prefabrykowane przepompownie składają się z czterech głównych elementów: jednej lub dwóch wysokowydajnych i niezawodnych pomp, zbiornika o wymiarach zgodnych z wymaganiami, wszystkich elementów instalacji rurowej i zaworów, a także sterowania dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej eksploatacji. (Uwaga: pompy i sterowanie należy zamawiać osobno)

Szeroki zakres oferty
Przepompownie ścieków są dostępne w różnych wymiarach, oferta przepompowni przydomowych PUST obejmuje cztery standardowe średnice i cztery wysokości zbiorników.

Uwaga: W ofercie Grundfos dostępne są także przepompownie sieciowe typu PUST o średnicy 1700 mm i wysokości od 2000 do 6000 mm).

  • Monolityczna studzienka odporna na korozję.
  • Łatwy montaż w trudno dostępnym terenie dzięki małej masie własnej zbiornika; pompa z autozłączem ze stali nierdzewnej montowana
    do ściany zbiornika, co ułatwia wymontowanie i zamontowanie pomp oraz odporność połączenia na zamulanie.
  • Cały system montażowy opuszczany po prowadnicy.
  • Przekrój zewnętrznego obrysu dolnej części pompowni w kształcie trapezu zabezpieczający przed wyparciem; średnica części dennej
    o 200 mm większa od średnicy nominalnej zbiornika.
  • Kształt dna ogranicza możliwość osadzania osadów i powstawania nieprzyjemnych zapachów.
  • Dopływ, przepust kablowy oraz przewód wentylacyjny dostosowany
    do warunków instalacyjnych.
  • Właz z PEHD z zamknięciem ograniczającym dostęp osób nieupoważnionych.
  • Łatwy dostęp do zaworów.
  • Odporność na pH od 4 do 10 i temperaturę nawet do 60°C.
  • Łańcuch i elementy złączne oraz górny łącznik prowadnic, a także mocowanie wyłączników pływakowych i zawór zwrotny oraz odcinający ze stali nierdzewnej.

Korzyści

  • Materiały odporne na korozję
  • Elastyczność wynikająca z modułowości
  • Duża ilość dostępnych wielkości
Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja

Pumping station systems, PS.R.05 - 17

PS.R.05 - 17

Grundfosliterature-3518074.pdf (5 MB)

Przykłady zastosowań
Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

 

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Protokólarne przekazanie do eksploatacji

Ten produkt może być montowany jako część większego rozwiązania, w którym pewna liczba produktów firmy Grundfos będzie pracowała razem. Aby uzyskać optymalne osiągi, jest bardzo ważne, żeby cały system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza i doświadczenie techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie specjalizowanych narzędzi serwisowych Grundfos do ustawienia parametrów pompy, łącznie gwarantują uzyskanie zarówno największej możliwej sprawności, jak i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących okolicznościach:

  • Gdy dwa lub więcej produktów firmy Grundfos pracuje razem w systemie, np. w układzie podnoszenia ciśnienia lub odprowadzania ścieków
  • Gdy pompy mają pracować w dużym systemie, np. automatyki budynku
  • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pomp/systemu
  • Tam gdzie ustawienie (nastawy) produktu firmy Grundfos decyduje o prawidłowej pracy przez cały zaplanowany okres, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody. W takich przypadkach protokólarne przekazanie jest nie tylko zalecane, ale wymagane
  • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacjach do dezynfekcji

 

Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego układu z pompami Grundfos do eksploatacji.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, po długim okresie pracy w określonych warunkach niektóre ich komponenty ulegną zużyciu. Jeśli wymagane są jak najkrótsze przestoje w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.

Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Naprawa i konserwacja

Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników. Nasza analiza efektów zamiany to Audyt pompy (ang. Grundfos Pump Audit). Jest to kompletne narzędzie diagnostyczne, które oceni Twoje urządzenie, wydajność energetyczną instalacji i całkowity koszt cyklu życia rozwiązania pompowego. Dostarcza ono szczegółowych wytycznych odnośnie zamiany, włącznie z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji.

Wymiana

Replacement

Części zamienne

Części zamienne

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl