Przetworniki poziomu

Przegląd

Przegląd

Grundfos oferuje następujące przetworniki poziomu:

Łącznik pływakowy

Występujacy w trzech wersjach:

  • standardowej MS1
  • przeciwwybuchowej MS1Ex
  • specjalnej MS1C.


Zasada działania opiera się na właściwości unoszenia na powierzchni cieczy, przez odpowiednie zamocowanie na załączanie oraz rozłaczanie dwóch par wbudowanych przekaźnikowych styków cyfrowych NO i NC.
Przetworniki te mogą być stosowane w aplikacjach napełniających lub opróżniających, jako element informujący o poziomie, automatycznym sterowaniem w aplikacjach wodnych i ściekowych lub jako zabezpieczenie suchobiegowe pomp i systemów. Produkt wyróżnia się dużą odpornością oraz żywotnością. Dostępne są z różną długością przewodów i różnym wykonaniu materiałowym.

Cechy produktu:

  • łatwy montaż i regulacja
  • maksymalna temperatura pracy 80oC dla MS1, MS1Ex, 100oC dla MS1C
  • stopień ochrony IP 68 przy 2 barach
  • stopień ochrony przeciwwybuchowej EX II 1G EEx ia IIC T6 dla MS1Ex
  • wykonania materiałowe Polypropylen, Polypropylen/Pre-elec. Polypropylen/Stamylan

 

Analogowy hydrostatyczny przetwornik poziomu Sitrans P, MPS

Zasada działania polega na względnym pomiarze słupa wysokości medium w stosunku do ciśnienia atmosferycznego przez kapilarę powietrzną, oddziaływującego na membranę i zamianę na analogową prądową wielkość elektryczną sygnału ciśnienia 4-20mA w sposób liniowy. Stosowane mogą być do ciągłego pomiaru poziomu w aplikacjach wodno-ściekowych, jako zabezpieczenie suchobiegowe pomp i systemów. Obudowa wykonana jest ze stali 316 Ti, co umożliwia stosowanie zarówno w aplikacjach wodnych, ściekowych oraz w wodzie pitnej.

Cechy produktu:

  • stopień ochrony IP 68
  • sygnał wyjściowy 4-20mA
  • napięcie zasilania 10-36 V VDC
  • ochrona przed zamianą biegunwości, napięciem poza zakresem
  • temperatura medium -10oC…+80oC
  • materiał czujnika stal 1.4404-316Ti
  • dostępność z różnymi długościami przewodów
  • łatwość montażu dzięki specjalnemu uchwytowi


Dostępne są z różną długością przewodów i różnym wykonaniu materiałowym

Analogowy ultradźwiękowy przetwornik poziomu Sitrans Probe LU.


Przetwornik poziomu Sitrans Probe LU

Zasada działania opiera się na pomiarze czasu przejścia sygnału ultradżwiękowego między nadajnikiem a przeszkodą o którą się ten sygnał odbija.
Może być stosowana do ciągłego pomiaru poziomu w aplikacjach wodno-ściekowych, przemyśle chemicznym, zbiornikach oraz kanałach otwartych, jako zabezpieczenie suchobiegowe pomp i systemów. Zastosowana procedura fałszywego echa ”Auto False Echo” do tłumienia fałszywego sygnału od stałych elementów, wysokiego poziomu sygnału w stosunku
do szumów, oraz dokładności 0,15% lub 6mm gwarantuje wysoką
i niezawodną jakość pomiaru.

Cechy produktu:

  • wyświetlacz z bargrafem
  • konfiguracja za pomocą SIMATIC PDM, komunikatora HART
    ręcznego programatora na podczerwień
  • zakresy pomiarowe 6m, 12m
  • częstotliwość 54 kHz
  • napięcie zasilania nominalne 24V VDC, maksymalne 30V VDC
  • sygnał wyjściowy 4-20mA, protokół HART lub PROFIBUS PA
  • pamięć nieulotna EEPROM
  • dwa wykonania materiałowe przetwornika PVDF, ETFE
  • obudowa wykonana z PBT
  • zakres temperatury otoczenia -40oC…+80oC
  • wbudowana kompensacja temperaturowa
  • stopień ochrony IP 67/ 68
  • dopuszczenia do pracy w strefie przeciwwybuchowej

    Facebook Twitter LinkedIn
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl