Przetwornik wilgotności

Przegląd

Przegląd

WIO, WIA

Przetwornik WIO mierzy zawartość wilgoci w oleju, a WIA w powietrzu. Mierzone wartości zmieniane są na analogowy sygnał prądowy 4-20mA
w zakresie 0%...20% wilgotności. Dwie żyły przewodu - czujnik wyposażony jest w dwie żyły służące do zasilania i przekazywania sygnału do urządzeń posiadających wejście analogowe 4-20mA.
Czujnik zabudowany jest w tulejce ze stali nierdzewnej, co chroni go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Te właściowości czujnika sprawiają,
że ma on szeroki zakres zastosowań:
przemysł, aplikacje wodno-ściekowych jako element monitorujący
i zabezpieczający przed wilgocią pompy, silniki elektryczne, aplikacje procesowe. Stosowany jako wyposażenie sterowników PLC, oraz modułu IO113 Grundfos.

Cechy produktu

  • łatwość montażu i podłączenia
  • szeroki zakres zastosowań
  • napiecie zasilania 12-24V DC
  • sygnał wyjściowy 4-20mA
  • prąd wyjściowy 3,4…22mA
  • pobór mocy 0,6W
  • temperatura otoczenia 0…70oC

Cyfrowy łącznik wilgoci

Czujnik wilgotności wyposażony jest w higroskopijny pakiet wykonany
ze specjalnego materiału. Przy zwiększeniu wilgotności pakiet "nasącza się" zwiekszając objętość, do momentu przesunięcia trzpienia i przerwania przewodności na stykach elektrycznych. Po zadziałaniu czujnik należy wymienić. Czujnik stosować można w przemyśle, aplikacjach wodno-ściekowych jako element monitorujący i zabezpieczający przed wilgocią pompy, silniki elektryczne, aplikacje procesowe. Stosowany jako wyposażenie sterowników PLC-sygnał cyfrowy.

Cechy produktu

  • niska cena
  • łatwość montażu i podłączenia
  • szeroki zakres zastosowań
  • sygnał cyfrowy

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl